You've viewed 8 of 32 products
差压测量
差压变送器采用压阻式压力传感器、焊接型金属膜片传感器、电子差压系统或隔膜密封系统,在大多数工业过程中广泛使用。Deltabar 能够进行连续液位、体积流量或质量流量测量。差压变送器还可用于过滤监控。查看广泛的 Deltabar 设备,然后点击下面的按钮。
在液位测量中,除了可以使用采用硅压阻式传感器或隔膜密封系统的压力仪表,还能够使用由两个传感器和一台变送器组成的Deltabar电子差压系统。进行液位测量时,高压传感器(HP)测量静压力。低压传感器(LP)测量顶部压力。变送器基于两个数字量计算液位或差压。
差压测量:测量原理
硅压阻式传感器:在工作压力作用下过程隔离膜片发生形变,填充液将压力传输至电阻桥路(半导体技术)。测量并计算与压力相关的桥路输出电压变化量。
隔膜密封系统:工作压力作用在隔膜密封系统的过程隔离膜片上,填充液将压力传输至传感器的过程隔离膜片上。
主要元件:请联系您当地的销售中心
优势
- 适用于流量、液位或过滤应用的通用电子差压变送器
- 采用隔膜密封系统时的过程温度范围为-70...+400°C (-94...+752°F)
- 电子差压系统消除了传统机械问题,具有更大过程适用性和更高可靠性。此外,电子差压系统的结构设计还最大限度地降低了安全风险
- 一次性电容法泡沫检测器Liquicap FTZ61
- Proline Teqwave MW 300 —— 微波固体浓度计
- Picomag 电磁流量计
- Proline Promag W 10 电磁流量计
- Proline Promass F 300 科里奥利质量流量计
- Proline Promass U 500 Coriolis flowmeter
- Proline Prosonic Flow P 500捆绑式超声流量计
- Proline Prosonic Flow W 400捆绑式超声流量计
- Proline Prowirl F 200 涡街流量计
- 热式质量流量计 Proline t-mass I 300
- Technical Information of Proline Promag W 400
- Technical Information of Proline Prowirl F 200
- Technical Information of Proline Promass F 300
- Technical Information of Proline Promag P 300
- Technical Information of Proline Promag H 300
- Technical Information of Proline Promag W 10
- Operating Instructions Picomag IO-Link