F
L
E
X
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
测量精度
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.035 %
过程温度
-40°C...+110°C
(-40°F...+230°F)
压力测量范围
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
Gold
过程膜片的材质
316L, AlloyC,
Tantal,
Monel,
Gold
传感器
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
测量精度
每个传感器的0.075%,
“铂金型”为每个传感器的0.05%
过程温度
–25...+150°C
(–13...+302°F)
压力测量范围
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
60 bar (900 psi)
过程膜片的材质
陶瓷
316L、AlloyC合金
传感器
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
测量精度
每个传感器的0.075%,
“铂金型”为每个传感器的0.05%
过程温度
–40...+125°C
(–40 ... +257°F)
压力测量范围
400 mbar...10 bar
(6...150 psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
160 bar (2400 psi)
主要接液部件
316L、Alloy C合金
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
传感器
400 mbar...10 bar
(6...150psi)
最大测量误差
0.1%
铂金型:0.075%
测量精度
0.1%
铂金型:0.075%
过程温度
-40...85 °C
(-40...185 °F)
介质温度范围
带压管路的温度梯度
压力测量范围
10mbar...40bar
(0.15...580psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
160 bar
主要接液部件
316L
最大过程压力
10 mbar...40 bar
(0.15...580 psi)
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
传感器
10mbar...40bar
(0.15...580psi)
测量精度
Standard:
up to 0.075 %
Platinum:
up to 0.055 %
过程温度
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
压力测量范围
30 mbar.... 40 bar (0.45 psi... 600 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC
过程膜片的材质
316L, AlloyC
传感器
30 mbar...40 bar
(0.45 psi...600 psi)
最大测量误差
0.075%
铂金型:0.05%
测量精度
标准型:0.05%;
铂金型:0.035%
过程温度
-40...85 °C
(–40...185 °F)
介质温度范围
带压管路的温度梯度
压力测量范围
10mbar...40bar
(0.15...600 psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
420bar (6300psi)
主要接液部件
Alloy C276合金
316L
Monel
钽
最大测量距离
400m (1.312ft) H2O
最大过程压力
最大420bar
( 6.091 psi)
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
钽、
金-铑
传感器
10 mbar...40 bar
(0.4 inH2O...600 psi)
过程膜片的材质
316L, AlloyC, Gold
传感器
100 mbar...40 bar
(1.45 psi...580 psi)
测量精度
Standard:
up to 0.1 %
过程温度
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F)
压力测量范围
100 mbar...40 bar
(1.5psi...600 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC,
Tantal, Monel
PTFE, Gold
过程膜片的材质
316L, AlloyC,
Tantal,
Monel
PTFE
Gold
传感器
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
差压测量
使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。
差压测量
差压变送器采用压阻式压力传感器、焊接型金属膜片传感器、电子差压系统或隔膜密封系统,在大多数工业过程中广泛使用。Deltabar 能够进行连续液位、体积流量或质量流量测量。差压变送器还可用于过滤监控。查看广泛的 Deltabar 设备,然后点击下面的按钮。
在液位测量中,除了可以使用采用硅压阻式传感器或隔膜密封系统的压力仪表,还能够使用由两个传感器和一台变送器组成的Deltabar电子差压系统。进行液位测量时,高压传感器(HP)测量静压力。低压传感器(LP)测量顶部压力。变送器基于两个数字量计算液位或差压。
差压测量:测量原理
硅压阻式传感器:在工作压力作用下过程隔离膜片发生形变,填充液将压力传输至电阻桥路(半导体技术)。测量并计算与压力相关的桥路输出电压变化量。
隔膜密封系统:工作压力作用在隔膜密封系统的过程隔离膜片上,填充液将压力传输至传感器的过程隔离膜片上。
主要元件:请联系您当地的销售中心
优势
- 适用于流量、液位或过滤应用的通用电子差压变送器
- 采用隔膜密封系统时的过程温度范围为-70...+400°C (-94...+752°F)
- 电子差压系统消除了传统机械问题,具有更大过程适用性和更高可靠性。此外,电子差压系统的结构设计还最大限度地降低了安全风险
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。