尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Cerabar PMP23

表压或绝压变送器
Cerabar PMP23

经济型压力变送器采用整体焊接型结构,适用于食品和饮料行业。

PMP23
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-
筛选测量/应用任务
测量/应用任务

配置产品,下载CAD设计图

  • 测量原理

    绝压和表压

  • 特点

    经济型压力变送器,压阻硅传感器采用金属膜片,适用卫生应用场合

  • 供电电压

    10…30 VDC

  • 参考测量精度

    0.3 %

  • 长期稳定性

    0.2 % URL /年

  • 过程温度

    -10...+100 °C
    (+14...+212 °F)
    +135°C:1小时
    (+275 °F:1小时)

  • 环境温度

    -40…+85 °C
    (-40…+185 °F)

  • 传感器

    +400 mbar…+40 bar
    (+6...+600 psi)

  • 最大过压限定值

    160 bar (2400 psi)

  • 过程连接

    螺纹:
    G1、M24

  • 卫生型过程连接

    DIN11851、
    卡箍、
    SMS、
    Varivent、
    通用接头

  • 通信

    4...20 mA
    IO- Link

  • 证书和认证

    ATEX、FM、CSA、IEC Ex、NEPSI

  • 设计认证

    EN 10204-3.1出厂检测报告
    除油脂清洗
    表面光洁度测量

  • 卫生型认证

    3A、EHEDG
    EG1935/ 2004

  • 测量原理

    绝压和表压

  • 特点/应用

    经济型压力变送器,压阻硅传感器采用金属膜片,适用卫生应用场合

  • 电源/通信

    10…30 VDC

  • 测量精度

    0.3%

  • 长期稳定性

    0.2% URL/年

  • 环境温度

    -40…+85 °C
    (-40…+185 °F)

  • 过程温度

    -10…+100°C
    (+14…+212°F)
    135°C,1小时
    (275°F,1小时)

  • 过程压力(绝压)/最大过压限定值

    160 bar (2400 psi)

  • 压力测量范围

    400 mbar…+40 bar
    (6...+600psi)

  • 过程连接

    螺纹:
    G1、M24

  • 卫生型过程连接

    DIN11851、
    卡箍、
    SMS、
    Varivent、
    通用接头

  • 通信

    4...20 mA
    IO- Link

  • 证书和认证

    ATEX、FM、CSA、IEC Ex、NEPSI、EAC

  • 设计认证

    EN 10204-3.1
    出厂检测报告
    除油脂清洗
    表面光洁度测量

  • 卫生型认证

    3A、EHEDG
    EG1935/ 2004

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区