尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Ecograph T RSG35 通用图形数据管理器

Ecograph T RSG35
通用图形数据管理器

可同时进行过程数据的无纸记录、可视化和监测

RSG35
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-
筛选测量/应用任务
测量/应用任务

配置产品,下载CAD设计图

  • 测量原理

    数据管理器

  • 测量原理

    Universal Graphic Data Manager

  • 功能

    Secure data recording made easy - Monitor, visualize, record and communicate process values - every measurement value counts!

  • 输入

    12 analog (max) (U, I, TC, RTD, frequency, pulse)
    6 digital (max)

  • 输出

    6 relays (max)
    1 transmitter power supply

  • 接口

    RS232/485 (optional)
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP Slave (optional)

  • 存储/记录

    internal memory
    SD card
    USB flash drive

  • 显示

    TFT 5.7" colour graphic display

  • 外壳

    panel mounting
    desktop housing
    field housing

  • 证书

    UL recognized
    CSA

  • 软件包

    mathematics

  • 测量原理

    电子数据采集

  • 功能

    安全数据记录和信号分析
    显示
    内置网页服务器,用于设备设置
    电子邮件通知
    100 ms扫描速度
    模块化设计,简单扩展
    通过现场数据管理软件读取数据和处理数据
    OPC服务器,显示瞬时值(可选)

  • 最大输入值

    12路模拟量(U、I、TC、RTD、频率、脉冲)
    6路数字量

  • 最大输出值

    6个继电器
    1个变送器电源

  • 接口

    RS232/485(可选)
    以太网
    USB
    Modbus RTU Slave(可选)
    Modbus TCP Slave(可选)

  • 存储/记录

    内存
    SD卡
    USB闪存

  • 显示

    TFT 5.7"彩色显示屏

  • 外壳

    盘装
    台式机外壳
    现场外壳

  • 电源

    100...230 V AC +/-10%
    24 V(-10%、+15%)AC/DC

  • 证书

    UL
    CSA GP

  • 软件包

    算术