尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
多参数饮用水水质监测面板,支持溶解氧测量

多参数饮用水水质监测面板,支持溶解氧测量

交钥匙式饮用水水质分析面板:支持溶解氧、浊度、pH和电导率测量

71546523
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
价格(在购物车中完成配置后)

优势概览

  • 液体分析面板完成预组装,是完整的饮用水水质监测解决方案。分析面板帮助用户安全可靠地监测主要饮用水水质参数,比如溶解氧、浊度、pH和电导率。采用标准化的管路、组件和过程连接,轻松集成至现有过程中。设计简单,安装便捷,调试快速,操作安全,方便用户选择合适的测量技术。

  • 一站式采购

    轻松订购部件,方便饮用水水质监测,面板已完成组装,由单一供应商提供支持。

  • 即插即用

    采用预标定传感器,饮用水水质分析面板即插即用。安装支架自带流量监测功能,无需中断生产过程。

  • 高使用灵活性

    模块化结构,完美适应实际过程要求,支持未来测量点扩展升级。

  • 安装调试简单

    选择Endress+Hauser的水质监测面板,测量点的安装和调试都非常简单:只需将面板固定安装在墙壁上,接通电源和水,即可正常工作。

组合套装详图

部件概览

单品和预配置

  • 固定组合

    为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。

    可以在购物车配置组合套装中的单品
  • 单品
    Endress+Hauser
    1

    特殊分析产品 CSOL

    固定组合:
    CSOL-PA2WP1
    >>参数, 变送器:
    SG
    pH/ORP
    >>服务:
    HB
    TAG/总线地址 预设
    >系列规格:
    TC
    系列 13 CDP20多参数,氧气面板
    描述:
    P
    面板
    应用:
    A2
    饮用水
    改动
    WP1
    接液部分 (塑料)
  • Liquiline CM444数字变送器,可以连接pH或ORP电极,电导率、溶解氧、浊度等传感器。
    2

    四通道变送器
    Liquiline CM444

    固定组合:
    CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _
    认证:
    AA
    非防爆
    传感器输入:
    M4
    4x 数字 传感器
    附加功能:
    FG
    2x 数字 输入, 2x 数字 输出
  • CUS52D是智能在线/浸入式浊度传感器,适用于所有水生产测量点。
    3

    浊度传感器
    Turbimax CUS52D

    固定组合:
    CUS52D-AA1BA2
    认证:
    AA
    非防爆场合
    测量方法:
    1
    ISO 7027, IR(红外光)
    过程连接:
    B
    Clamp 2”卡箍连接
    电缆:
    A
    固定电缆, 带接线头
    电缆长度:
    2
    3m
  • Memosen CPS11E — 数字式pH电极,适用于工况稳定的标准应用场合
    4

    数字式pH电极
    Memosens CPS11E

    固定组合:
    CPS11E-AA7A _ 2
    认证:
    AA
    非防爆应用;注:暂时不能选CPS11E-AA7AAA2这个组合
    电极类型:
    7
    基本型, 零点 pH 7,0, 温度传感器 NTC 30k
    应用范围:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    测量杆长度:
    2
    120mm
  • Memosens COS22E:卫生型覆膜法溶解氧传感器
    5

    数字式溶解氧传感器
    Memosens COS22E

    固定组合:
    COS22E-AA _ AA _ _
    认证:
    AA
    非防爆场合
    材质
    AA
    不锈钢
  • Memosens CLS21E — 电导率传感器,坚固耐用,在中电导率范围内测量
    6

    数字式电导率传感器
    Memosens CLS21E

    固定组合:
    CLS21E-AAGA11
    认证:
    AA
    非防爆场合
    过程连接:
    GA
    螺纹 G1"
    Material:
    11
    传感器 PES, 电极 石墨
  • CYK10测量电缆和任意Memosens传感器一起使用
    7

    数字测量电缆CYK10

    固定组合:
    CYK10-A011
    认证:
    A
    非防爆场合
    电缆长度:
    01
    1,5m
    电缆连接:
    1
    接线端