优势概览
-
Endress+Hauser提供用于残留有机污染物浓度监测的产品组合,适用于市政污水处理厂的废水排放口应用。Viomax CAS51D SAC传感器进行在线过程监测,优化过程控制。无需化学药剂和耗材。Memosens数字传感器是严苛工况的理想选择,确保快速数据传输。Liquiline变送器使用灵活,可与多款传感器配套使用,采用数字通信方式,测量点面向未来。
-
直接安装在排放口进行连续测量
安装Viomax CAS51D SAC传感器,在污水处理厂的排放口测量有机污染物浓度,直接输出实时测量结果。传感器直接安装在排放口,在线测量SAC254、COD、BOD、TOC或DOC当量。
-
响应时间短,保证高效过程控制
Viomax CAS51D SAC传感器响应时间短,传感器自行进行测量值处理,可靠输出实时过程信息。
-
节省时间,节约成本,绿色环保
无需化学药剂或耗材是光度法传感器的突出优势;同时,无需安排样品预处理。采用标准Memosens数字技术,使用简单,节省时间,减轻维护工作量。内置传感器参数和过程数据,提高了过程可靠性。可选配全自动空气清洗系统,延长了维护周期。
-
服务自动化
Liquiline CM442变送器功能强大,支持自动测量。例如,清洗或进料无需PLC控制,Liquiline变送器自带日志记录功能,无需连接记录仪。
-
模块化安装支座,安装在敞口池和水渠中使用
Flexdip CYH112使用灵活,按需直接安装在测量点附近。支持多种传感器安装方式,比如底座安装、链条安装、固定安装或悬挂安装。系统安装快速,能够节省时间,节约成本,也可随时升级改造。
组合套装详图
单品和预配置
-
固定组合
为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。
可以在购物车配置组合套装中的单品 -
单品1
- F
- L
- E
- X
数字式硝酸盐,水中石油类物质或SAC传感器 Viomax CAS51D
固定组合:CAS51D-AAC2 _ _认证:AA非防爆场合应用/测量范围:C2SAC, 0.5 - 250 1/m -
2
-
-
-
-