-
《技术资料》(TI)
Liquiline Control CDC90
中文版 - 03/2022 |
全自动Memosens数字式传感器自清洗自标定系统
Liquiline Control CDC90即插即用,在所有行业中自动完成Memosens pH和ORP测量点的各项工作。系统能够自动完成最多两路传感器的清洗、校验、标定和调节,减少了维护工作量,改善了有害工况中的工作操作性,并有助于提高产品的产量和品质。系统能够轻松集成在现有工厂中使用,通过任何过程控制系统或远程设备均可便捷地远程控制测量点。
Liquiline Control CDC90在所有行业中自动完成pH和ORP测量点的各项工作。适用于以下应用:
电极必须频繁清洗和/或标定。
测量点操作困难。
测量点处于有害环境中。
工艺过程需要重复进行高精度pH测量。
工艺过程需要频繁测量。
必须频繁控制和归档记录测量点性能。
优化清洗和标定周期,提供可靠的可重现的测量值,帮助您提高产品产量和品质,并降低原材料的消耗量。
出现电极堵塞和污染时,系统自动启动清洗和标定,始终提供可靠的测量值,保证产品安全。
最大限度地降低了在操作困难位置、严苛工况或有害环境中的维护工作量,提高服务人员的安全性。
提供多种认证通信方式,能够无缝集成至您的过程控制系统中,例如:0/4…20mA、PROFIBUS DP、Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET和Web服务器技术。
允许预设置清洗和标定程序,能够快速启动和调试Liquiline Control CDC90,使用成本低。
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
通过PROFIBUS DP进行数据传输
EN | ZH | ||
23/03/2022
|
|
|
语言: |
中文 |
版本: |
23/03/2022 |
文件大小: |
2.1 MB |
文件名: |
BA02239CZH_0122-00.pdf |
通过Modbus TCP通信进行数据传输
EN | ZH | ||
23/03/2022
|
|
|
语言: |
中文 |
版本: |
23/03/2022 |
文件大小: |
1.9 MB |
文件名: |
BA02238CZH_0122-00.pdf |
通过PROFINET进行数据传输
EN | ZH | ||
23/03/2022
|
|
|
语言: |
中文 |
版本: |
23/03/2022 |
文件大小: |
2 MB |
文件名: |
BA02240CZH_0122-00.pdf |
通过EtherNet/IP进行数据传输
EN | ZH | ||
23/03/2022
|
|
|
语言: |
中文 |
版本: |
23/03/2022 |
文件大小: |
2 MB |
文件名: |
BA02241CZH_0122-00.pdf |
Datenübertragung über EtherNet/IP
语言: |
德语 |
版本: |
23/03/2022 |
文件大小: |
1.1 MB |
文件名: |
BA02241CDE_0122-00.pdf |
通过 模拟通信(0/4...20 mA)进行数据传输
EN | ZH | ||
23/03/2022
|
|
|
语言: |
中文 |
版本: |
23/03/2022 |
文件大小: |
1.7 MB |
文件名: |
BA02237CZH_0122-00.pdf |
Data transmission via PROFIBUS DP
EN | ZH | ||
17/12/2020
|
|
|
|
11/12/2019
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
17/12/2020 |
文件大小: |
1010.4 KB |
文件名: |
SD02513CEN_0220.pdf |
Data transmission via Modbus TCP
EN | ZH | ||
17/12/2020
|
|
|
|
11/12/2019
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
17/12/2020 |
文件大小: |
960.9 KB |
文件名: |
SD02512CEN_0220.pdf |
Data transmission via PROFINET
EN | ZH | ||
17/12/2020
|
|
|
|
12/12/2019
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
17/12/2020 |
文件大小: |
1013.3 KB |
文件名: |
SD02514CEN_0220.pdf |
Fieldbus communication interface for Liquiline Control CDC90
EN | ZH | ||
13/07/2018
|
|
|
|
03/07/2018
|
|
|
|
27/10/2017
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
13/07/2018 |
文件大小: |
2.3 MB |
文件名: |
CDC90 Fieldbus communication interface.pdf |
Data transmission via EtherNet/IP
EN | ZH | ||
17/12/2020
|
|
|
|
11/12/2019
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
17/12/2020 |
文件大小: |
1017.1 KB |
文件名: |
SD02511CEN_0220.pdf |
Data transmission via analog communication 0/4 to 20 mA
EN | ZH | ||
17/12/2020
|
|
|
|
17/01/2020
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
17/12/2020 |
文件大小: |
799.7 KB |
文件名: |
SD02527CEN_0220.pdf |
Selection and engineering guide for different industries and
applications
语言: |
英语 |
版本: |
02/12/2021 |
文件大小: |
3.2 MB |
文件名: |
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf |
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
语言: |
日语 |
版本: |
08/02/2024 |
文件大小: |
5.8 MB |
文件名: |
pH selection guide_CP00010C.pdf |
Modulare SWAS-Panels für einen sicheren Wasser-/Dampfkreislauf
语言: |
德语 |
版本: |
01/06/2015 |
文件大小: |
2.2 MB |
文件名: |
CP01111CDE_0217_SWAS-Panels.pdf |
Modular SWAS panels for a safe water/steam cycle
语言: |
英语 |
版本: |
01/06/2015 |
文件大小: |
2.2 MB |
文件名: |
CP01111CEN_0217_SWAS-Panels.pdf |
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
Applikationen
语言: |
德语 |
版本: |
01/12/2021 |
文件大小: |
3.3 MB |
文件名: |
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf |