ORP电极和变送器
在所有行业中高效进行ORP测量的产品
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
Compare
输入
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
过程温度
0 to 80°C (32 to 176°F)
过程压力
max. 6 bar at 20°C (87 psi at 68°F)
测量范围
-1500...+1500 mV
过程温度
-10...110°C (14...230°F)
测量范围
–1 500 to 1 500 mV
过程温度
0 to 100 °C (32 to 212 °F) 0 to 140 °C (32 to 284 °F) (140 °C (284 °F) or sterilization only)
过程压力
0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute
测量范围
ORP: –1 500 to 1 500 mV Application B • pH: 0 to 14 Application H • pH: 0 to 12
过程温度
Application B and H: 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) Version TB: 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) Version TU, TP (pressurized reference): 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) (140 ° C (284 ° F) for sterilization only) maximum 100 ° C (212 ° F) in continuous operation due to increasing pressure drop at T> 100 ° C (212 ° F)
过程压力
Application B: 0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute Application H: 0.8 to 7 bar (11.6 to 101,5 psi) absolute
测量范围
ORP: –1 500 to 1 500 mV pH: 0 to 14
过程温度
0 to 110 °C (32 to 230 °F)
过程压力
0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute
输入
1...2路Memosens数字量输入 2路0/4..20mA输入(可选) 2路数字量输入(可选)
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网
输入
1...2路Memosens数字量输入 2路0/4..20mA输入(可选) 2路数字量输入(可选)
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网
输入
One channel transmitter
输出
4 to 20 mA
防护等级
IP67, IP68, NEMA Type 6
ORP电极和变送器
使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。
ORP电极和变送器
可靠的ORP电极和变送器提供自来水或游泳池的消毒能力、污水处理厂的曝气控制,以及电镀浴解毒或烟气净化的趋势信息。我们提供多种型号的产品,适用于标准/卫生型测量场合和危险区域。点击以下按钮查看ORP电极、变送器、安装支架和标定液的详细信息。
如何选择ORP电极
我们的ORP电极和变送器在许多行业中广泛使用。例如:化工、水和污水、电力、制药、纸浆和造纸。根据应用情况选择电极类型。带金电极的ORP探头适用于氧化过程,例如氰化物氧化或臭氧测量。铂电极适用于还原过程,例如还原铬酸盐或加氯。按需选择ORP电极的隔膜和参比系统。
©Endress+Hauser
ORP测量
氧化还原电位用来表示水溶液中的活性电子。用作测量元件的贵重金属电极(银、金或铂)上附着有活性电子。此电极的测量电位与介质中的活性电子数量相关。ORP探头内置银/氯化银(Ag/AgCl)参比系统,用作所需的带固定电位的参比电极。
基于参比系统和测量系统的电位差使用能斯特方程计算ORP值。测量单位为mV。
ORP是描述介质的氧化还原性的指标,他是一个总量值,无法给出介质中某个单体物质的信息和具体浓度 。氧化还原值还与温度相关,始终需要显示,用于比对测量。
©Endress+Hauser
优势
我们的ORP电极和变送器满足从基本功能到多参数测量的所有要求。产品系列中包括pH/ORP组合电极,提供详细过程概览的pH & ORP值,也可以测量rH值。 我们提供高质量的ORP标定液,用于ORP标定和ORP调节。 不同型号的电极采用不同的隔膜和参比系统,从抗污型PTFE隔膜到到高灵敏度的陶瓷隔膜到抗堵塞的开孔隔膜。 我们为各类现场应用提供ORP安装支架:固定式安装支架、浸入式安装支架、流通式安装支架和可伸缩式安装支架。 全自动标定、调节和清洗系统确保化工过程中的ORP电极和变送器具有优越性能。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受