尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

便携式pH计

通过Liquiline CML18多参数便捷式变送器和Memosens数字式实验室传感器整合实验室检测和过程测量

实验室中的便携式pH计
14 产品
过滤

You've viewed 8 of 32 products

实验室检测仪表

在产品查找器中输入产品特点,用户即可查找到最合适的现场仪表、软件或系统产品。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。

便携式pH计

如果您需要在实验室采样并分析pH、ORP、溶解氧,或电导率测量值,那么,可靠的测量仪表不可或缺。Endress+Hauser将过程自动化所需的专业知识和技术成功地应用于实验室检测。我们拥有完善的Memosens数字式实验室传感器组合,掌握先进的Memosens 2.0数字技术,方便用户操作,保证高测量精度和测量值可靠。

Memosens数字式实验室传感器产品组合包含所有必要组件,确保实验室检测结果或现场随机采样测量结果可溯源,结果可靠稳定。包括Liquiline Mobile CML18便携式变送器,Memobase Pro 文档管理软件,确保完全可溯源,高精度实验室检测传感器,进行pH、ORP、溶解氧电导率测量。所有传感器协同工作,确保测量值稳定一致。

轻松简单

连接测量传感器和CML18多参数便携式变送器,即可开始采样和测量。如需切换测量pH、ORP、溶解氧和电导率,用户只需在现场简单更换传感器即可开始测量,无需重新校准传感器。所有测量步骤都在Memobase Pro软件中溯源归档记录,确保满足GLP(良好实验室规范)要求。

可靠输出测量值

高测量精度和短响应时间是传感器的突出优势,这对于溶解氧测量尤为重要。Memosens数字式传感器技术保证测量顺利进行,稳定的数字信号无信号丢失风险。实验室检测工作也能从这一技术中受益,它简化了各层级的日常工作。实验室检测和过程测量采用同一种技术能够确保测量值始终稳定可靠。

在工艺过程中在线检查测量回路

Liquiline Mobile CML18可用作便携式pH计、便携式溶解氧检测仪,或者便携式电导率测量仪,检查现场测量点。在线测量并输出pH、ORP、电导率或溶解氧测量值。

现场直接测量

在工艺过程中控制关键参数。比如操作员需要控制污水处理厂曝气池中的溶解氧浓度。使用Liquiline CML18和COL37E,用户可以轻松操作,获取精准的测量结果。

在实验室中检测样品

在实验室中分析过程样品。借助Memobase 软件溯源归档记录所有的测量值,符合GLP要求。

优势

  • 可靠的测量值: 我们将工艺过程知识转移至实验室检测。Memosens数字技术成熟可靠,真正即插即用,适用于从随机采样到检查现有测量点的各类任务。
  • 真正即插即用,操作简单:在测量点直接更换传感器,即可测量其他参数。不需要重新校准传感器。
  • 保证GLP合规,传感器和测量结果完全可溯源:安装Memobase Pro Mobile,用户可以轻松调节传感器,扫描Endress+Hauser瓶身上的二维码追溯缓冲液的相关信息。
  • Liquiline CML18便携式变送器支持移动测量:便携式变送器配备蓝牙功能,可以按需连接防震带或挂绳等附件,释放双手。
  • 便携式pH计支持按需定制:从4种pH电极中按需选择 —— Memosens CPL51E和Memosens CPL53E适用于标准应用场合,Memosens CPL57E适用于纯水测量场合,Memosens CPL59E适用于严苛工况中的介质测量 —— 搭配Liquiline CML18便携式变送器使用。

资料下载

查找更多资料

document icon
Memosens Laboratory Portfolio
Make it easy and give me values I can trust. With the Memosens Laboratory Portfolio Endress+Hauser brings the know how and technology from the process directly to the lab.
download icon 下载