%20The%20economical%20flowmeter%20for%20process%20quality%20control%20and%20monitoring%20-%20PP01.jpg)
- F
- L
- E
- X
Picomag – 经济型流量计,可测量温度和电导率,是过程质量控制和监控的理想之选。

- F
- L
- E
- X
Picomag – NPT螺纹连接

- F
- L
- E
- X
Picomag – DN 15 (½"), DN 20 (¾"), DN 25 (1"), DN 50 (2")四种标称尺寸
Picomag – 经济型流量计,可测量温度和电导率,是过程质量控制和监控的理想之选。
产品规格参数
-
最大测量误差
体积流量:±2% o.r. ±0.5% o.f.s
-
测量范围
不超过750 l/min
-
介质温度范围
-10...70°C (+14...+158 °F)
不超过1小时:最高可耐受85°C (185°F)
重复测量至少需要更待4小时 -
最大过程压力
16 bar
-
接液部件材质
PEEK、不锈钢、FKM、EPDM
电极:不锈钢1.4404/316L
应用领域
Picomag经济型流量计广泛用于所有行业中导电性液体的测量。 Picomag外形小巧,安装灵活,深受最终用户、成撬设备商、设备制造商和系统集成商的喜爱。它采用先进直观的SmartBlue app操作方式,可以通过带蓝牙的智能手机或平板电脑快速、安全且便捷地进行仪表调试。
双向测量原理完全不受压力、密度、温度和粘度的影响
可测量温度和电导率,是过程质量控制和监控的理想之选。
仪表特点
强抗冲击和抗振动能力
防护等级:IP65/67
空管检测
通过Bluetooth SmartBlue App实现无线远程访问
配备IO-Link和多个I/O接口,适用所有管径
1.4" TFT 彩色背光显示屏
优势
即使是在操作困难的地方,安全的蓝牙连接确保设置省时简单
更少测量点:同时测量流量、电导率和温度
性价比专家:可在狭小空间内使用,例如撬装设备(传感器和变送器安装在同一个外壳中)
快速离线检查设置:独有的便捷功能
直观的SmartBlue App无需人工干预,在仪表的整个生命周期内均访问便捷
实时现场过程监测:大尺寸显示屏上显示所有测量操作,十分友好
通过IO-Link灵活集成至各类现场总线系统中,即插即用
演示视频
-
Picomag:在公用工程中使用的智能即插即用型的流量计
-
Picomag:在SmartBlue App上直观进行调试
-
电磁流量测量原理

FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
测量原理
电磁
-
产品标题
公用工程专用智能电磁流量计 —— 操作直观,使用便捷,多参数测量.
节省时间,设置简单,即使在操作困难的位置 —— 安全Bluetooth蓝牙连接.
在公用工程应用中进行温度和电导率测量,是过程质量监测的理想选择. -
传感器特点
更少测量点数量 —— 同时进行流量、电导率和温度测量. 设备撬等狭小空间应用的高性价比流量测量专家 —— 传感器和变送器安装在同一个壳体内.
优秀的抗冲击和抗振性能. 防护等级:IP65/67. 配备空管检测功能. -
变送器特点
快速离线配置检查 —— unique, comfortable knock functionality. Simple device access through its whole lifecycle – no manual needed due to intuitive SmartBlue app. Effortless configuration of several devices – settings can be saved and loaded into other meters. 灵活集成至各类现场总线系统 —— 仪表即插即用,IO-Link通讯.
通过Bluetooth SmartBlue app实现无线远程访问. 支持IO-Link通讯,多种输入/输出(I/O)组合方式,适合各类管道口径. 1.4" TFT彩色显示背光显示屏. -
公称口径范围
DN15...50 (1/2"...2")
-
接液部件材质
PEEK、不锈钢、FKM、EPDM
电极:不锈钢1.4404/316L -
测量变量
体积流量、温度、电导率
-
最大测量误差
体积流量:±2% o.r. ±0.5% o.f.s
-
测量范围
不超过750 l/min
-
最大过程压力
16 bar
-
介质温度范围
-10...70°C (+14...+158 °F)
不超过1小时:最高可耐受85°C (185°F)
重复测量至少需要更待4小时 -
环境温度范围
-10...60°C
-
传感器外壳材质
不锈钢1.4404/316L、聚碳酸酯
-
变送器外壳材质
不锈钢1.4404/316L、聚碳酸酯
-
防护等级
IP65/67
-
显示/操作
自带显示屏,通过SmartBlue app操作
-
输出
4...20mA电流输出
脉冲输出
开关量输出
2...10 V电压输出 -
输入
状态输入
-
数字通信
IO-Link
-
电源
18...30 VDC
-
产品安全性
cULus认证
-
卫生型认证和证书
饮用水认证:NSF
从我们建议的选项中选择
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
如需查看其他非推荐选项,请使用 Configurator进行完整产品选型
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
如需查看其他非推荐选项,请使用 Configurator进行完整产品选型
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD图纸 CAD图纸
- CAD图纸
-
单价
-
<%range%><%price%>
-
- 可选附加功能
个性化配置
常用搭配产品
附件