尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史
Proline Promag W 0 x DN全通径型电磁流量计

0 x DN全通径型电磁流量计

测量性能卓越,无压损,不受仪表安装位置的影响

Endress+Hauser的Proline Promag 0 x DN全通径型电磁流量计,测量可靠,不受管道内流体流形和仪表安装位置的影响。仪表无前后直管段安装长度要求,特别适合狭小空间应用,比如紧凑型系统或撬装装置。

优势

  • 安装更加灵活

  • 不受管道内流体流形的影响

  • 无前后直管段安装长度要求

  • 不受节流管件影响,无压损

灵活流量测量

管道弯头、插入式设备,或管道内部装置会引起湍流,导致测量结果不准确。我们的电磁流量计采用0 x DN全通径型结构,始终保证高测量精度(±0.5%)。全通径型仪表,使用灵活,无压损,适用管径可达3米。更多信息请查阅手册

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Endress+Hauser首款无前后直管段安装长度要求的电磁流量计

下载

    Proline Promag W 300/400/500 0 x DN full bore

    创新手册 – Endress+Hauser首款无压损、无需前后直管段的电磁流量计