尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
J22 TDLAS气体分析仪产品图(左视图)

J22 TDLAS气体分析仪

技术成熟,可靠精准地测定天然气中的水气(H2O)

J22
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-
筛选测量/应用任务
测量/应用任务

配置产品,下载CAD设计图

  • 测量原理

    TDLAS

  • 产品标题

    业内一流的水汽(H2O)分析仪,测量具有超高可靠性,为天然气行业量身定制。传感器基于可调谐激光二极管吸收光谱技术(TDLAS)测量气体,无需直接接触样气,即可测定气体浓度。采用Heartbeat Technology心跳技术,保证始终合规性,保证工艺安全。

  • 通道数

    1

  • 分析物和测量范围

    H2O(水汽):
    0...50 ppmv(最小)
    0...6000 ppmv(最大)

  • 测量变量

    浓度
    露点
    采样腔室压力
    采样腔室温度

  • 环境温度范围

    -20...60°C (-4...140°F)

  • 工作压力范围

    进口压力:140...310 kPa (20...45 psig)
    采样腔室压力:800...1200 mbara或
    800...1700 mbara(可选)

  • 分析仪接液部件材质

    316L不锈钢
    FKM O形圈
    玻璃

  • 电源

    未安装伴热器:24 VDC ±20%或100...240 VAC ±10%,50/60 Hz,10W
    选配安装伴热器:100...240 VAC ±10%,50/60 Hz,80W

  • 通信

    网页服务器服务接口:Ethernet RJ45
    I/O1:Modbus RS485或Modbus TCP
    I/O2和3:继电器输出,或通用I/O (UIO);UIO可配置为模拟量
    输入/输出(4...20 mA)或数字量/状态输出

  • 外壳材质

    电子部件:铝,不含铜
    采样系统外壳:304或316不锈钢
    采样系统面板:阳极氧化铝

  • 防爆认证

    ATEX / IECEx /UKEx,防爆1区
    PESO / KTL / CML,防爆1区
    INMETRO,防爆1区
    CSA Cl. I,Div. 1
    CSA Cl. I,防爆1区

  • 防护等级

    IP66 4X

  • 产品安全

    CE
    RCM
    FCC
    CRN