尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:TST434 热电阻温度计

RTD Thermometer TST434

TST434
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
筛选测量/应用任务
测量/应用任务

配置产品,下载CAD设计图

  • 测量原理

    热电阻

  • 特点/应用

    英标
    环境温度测量探头
    不带延长颈

  • 热保护套管

    无(不能与热保护套管配套使用)

  • 热保护套管外径

    20.0 mm (0.79'')

  • 热保护套管材质

    Aluminium

  • 工作温度范围

    PT 100:
    -30...100 °C
    (-22...212 °F)

  • 最大过程压力(静压)

    20 °C时:1 bar (15 psi)

  • 测量精度

    Cl. A ,遵循IEC 60751标准
    Cl. B,遵循IEC 60751标准

  • 模块化温度变送器

    是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS)

  • 证书

    SIL(仅针对变送器)