尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

高温型温度计

高温型温度计,应用广泛

高温型温度计,应用广泛
5 产品
过滤 X icon

高温型温度计

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

高温型温度计

在炼钢、玻璃熔炉、烟气应用,以及制砖和陶瓷行业中,温度可能高达2000°C(3632°F)。此类高温工况需采用特殊温度计,其保护套管应采用陶瓷或特种合金材质,并配置不同型号的热电偶(基础合金或铂、铑等贵金属合金)。热保护套管为传感器提供机械损坏、化学损坏,以及过程中的热冲击保护,从而延长传感器的使用寿命。

产品说明

我们提供的模块化高温型温度计:

  • 模块化设计,根据应用需求灵活配置
  • 温度计,带/不带变送器
  • 提供J、K或B、S、R型热电偶(TC)传感器
  • 金属或多种陶瓷材料的热保护套管
  • 提供螺纹、卡套和法兰过程连接

应用

该温度计采用模块化设计,配备丰富的可选配置,可灵活适配各行业不同应用场景的多样化需求。

  • 能源生产领域(如生物质能、燃煤)
  • 化工行业(如气化反应装置)
  • 钢铁冶炼行业
  • 水泥及建材生产

优势

  • 新型热保护套管材料提高了抗磨损和抗化学腐蚀性能,具有更长的使用寿命
  • 节省了测量点维护成本,提高了产品质量和工厂安全性
  • 传感器使用非多孔材料保护,能够长期稳定测量
  • 采用模块化结构设计,产品选型灵活
  • 支持定制化解决方案