尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品组合:污水测量严苛工况下的pH测量点

安装pH塑料电极的测量点

安装 Memosens 2.0数字式塑料电极,管理污水测量严苛工况下的工艺过程

71518461
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
价格(在购物车中完成配置后)

优势概览

  • 安装Memosens 2.0数字式电极CPF81E,可靠监测污水测量应用,同样适用于污水处理厂排水口等严苛工况条件。电极能够可靠测量磨损性介质,保证高过程完整性,操作简单。不仅如此,Liquiline系列变送器灵活度高,测量点面向未来,满足不同用户的实际需求。

  • Memosens 2.0数字技术

    电极即插即用,操作便捷,提供最近八次标定和调节信息。

  • 支持预测性维护

    采用pH负载矩阵和Heartbeat Technology心跳技术等先进技术,为预测性维护提供全方位支持。安装Liquiline变送器,无需使用PLC,操作灵活便捷。

  • 灵活适应现场工况

    采用模块化接头系统,灵活选择固定方式,可以安装在敞口池或水渠中使用。随时按需改装或升级系统。

  • 认证型缓冲液

    缓冲液通过NIST溯源认证,保证测量和调节均具有高性能和高精度。

组合套装详图

坚固耐用的pH塑料电极产品组合

单品和预配置

  • 固定组合

    为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。

    可以在购物车配置组合套装中的单品
  • 单品
    1

    固定组合:
    CPF81E- _ 5NAD1
    电极类型
    5
    基本型, 过程连接 NPT 3/4", 零点 pH 7,0, 温度传感器 NTC 30k
    应用范围:
    N
    0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)
    参比系统
    AD
    PTFE环状隔膜, 双腔室结构, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgCl
    插入深度:
    1
    23mm, 球型膜片, 电极保护