尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
SWAS汽水取样系统紧凑面板,监测锅炉给水水质

SWAS汽水取样系统紧凑面板:可靠监测汽水循坏回路

汽水取样系统结构紧凑,即装即用,在蒸汽制备过程中高精度监测给水水质

71546525
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
价格(在购物车中完成配置后)

四通道变送器
Liquiline CM444

Liquiline CM444变送器最多可以连接4路Memosens数字式传感器,可以在多达12个测量参数中按需选择。配备传感器自动识别功能,灵活功能扩展,同所有其他Liquiline平台产品一样使用标准化备件。安装输入、输出、控制器和算术计算模块,可以控制清洗系统或进料泵。采用Heartbeat Technology心跳技术,帮助用户在测量点可用性和维护成本之间找到理想的平衡点。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    玻璃电极

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1...4路Memosens数字式传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    连接4个传感器
    随时进行功能升级
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2...4路Memosens输入
    2...8路电流输出
    报警继电器
    4路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...55°C / 0...130°F

  • 防护等级

    IP67

  • 输入

    1...4路Memosens数字量输入
    2路0/4..20mA输入(可选)
    2...4路数字量输入(可选)

  • 输出

    2...8路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    4路继电器
    ProfibusDP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    以太网

  • 其他证书

    EAC, cCSAus

  • 测量原理

    ORP电极

  • 应用

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • 特点

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • 设计

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • 材质

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • 外形尺寸

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • 过程温度

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • 防护等级

    IP66 / IP 67

  • 输入

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • 输出

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • 其他证书

    EAC, cCSAus

  • 测量原理

    导电性

  • 应用

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • 特点

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • 设计

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • 材质

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • 外形尺寸

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • 过程温度

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • 防护等级

    IP66 / IP 67

  • 输入

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • 输出

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • 其他证书

    EAC, cCSAus

  • 测量原理

    溶解氧传感器

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1...4路Memosens数字式传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    连接4个传感器
    随时进行功能升级
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2...4路Memosens输入
    2...8路电流输出
    报警继电器
    4路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...55°C / 0...130°F

  • 输入

    1...4路Memosens数字量输入

  • 输出

    2...8路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    4路继电器

  • 其他证书

    EAC, cCSAus

  • 测量原理

    余氯

  • 应用

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • 特点

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • 设计

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • 材质

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • 外形尺寸

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • 过程温度

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • 输入

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • 输出

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • 其他证书

    EAC, cCSAus

  • 测量原理

    单波束散射光

  • 应用

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • 特点

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • 设计

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • 材质

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • 外形尺寸

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • 过程温度

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • 防护等级

    IP66 / IP 67

  • 输入

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • 输出

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • 其他证书

    EAC, cCSAus

  • 测量原理

    超声波传感器

  • 应用

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • 特点

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • 设计

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • 材质

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • 外形尺寸

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • 过程温度

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • 防护等级

    IP66 / IP 67

  • 输入

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • 输出

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • 其他证书

    EAC, cCSAus

  • 测量原理

    电位计/ ISE

  • 特点

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • 设计

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • 过程温度

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • 应用

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • 输出

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • 输入

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

数字式pH电极
Memosens CPS11E

Memosens CPS11E全能型数字pH电极在稳定工况条件下可靠测量, 即使在极端pH范围或在危险场合中,测量也完全不受影响。pH电极采用Memosens 2.0数字技术,具有良好的防潮性能,支持实验室标定,提高了过程安全性,操作使用更加便捷。扩展存储单元中保存标定参数和过程参数,是预维护策略实施的有力支持。Memosens CPS11E电极具有长使用寿命,维护工作量低,性价比非常高。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    玻璃电极

  • 应用

    Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
    Water and wastewater treatment

  • 特点

    Digital pH electrode for standard applications in process and environmental technology with dirt-repellent PTFE ring junction and built-in temperature sensor

  • 测量范围

    Application A
    • pH: 1 to 12
    Application B
    • pH: 0 to 14
    Application F
    • pH: 0 to 10

  • 测量原理

    Gel compact electrode with PTFE ring junction

  • 设计

    All shaft lengths with temperature sensor
    Advanced gel technology

  • 材质

    Sensor shaft: Glass to suit process
    pH membrane glass: Type A, B, F
    Metal lead: Ag/AgCl
    Aperture: Ring-shaped PTFE junction
    O-ring: FKM
    Process coupling: PPS fibre-glass reinforced
    Nameplate: ceramic metal oxide

  • 外形尺寸

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch)

  • 过程温度

    Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
    Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
    Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F)

  • 过程压力

    Applications A and B:
    0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
    Application F:
    0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute

  • 温度传感器

    NTC 30K

  • 防爆认证

    With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
    hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2

  • 连接

    Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

  • 防护等级

    IP68

  • 其他证书

    其他证书

数字式溶解氧传感器
Memosens COS22E

Memosens COS22E完全符合FDA和USP认证要求,适用于无菌卫生应用场合。传感器维护工作量低,长期稳定性高,可耐受频繁消毒工艺。传感器可用于痕量氧测量,保证产品、工艺和装置安全,确保它们不受氧气干扰。COS22E采用Memosens 2.0数字技术,支持扩展存储单元,保存标定和过程参数,是实施预维护和推进IIoT技术的完美基础。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    溶解氧传感器

  • 应用

    Typical applications are:
    - Pharmaceuticals and biotechnology: process control in enzyme production, control of culture preparations
    .
    - Water treatment: boiler feed water, WFI (Water for Injection)
    - Residual oxygen measurement in processes

  • 安装

    安装

  • 特点

    Digital hygienic amperometric oxygen sensor
    with maximum measurement stability over several
    sterilization cycles available in two measuring ranges

  • 测量范围

    Standard sensor: 0 to 60 mg/l, 0 to 600 %SAT, 0 to 1200 hPa, 0 to 100 Vol%
    Trace sensor: 0 to 10 mg/l, 0 to 120 %SAT, 0 to 250 hPa, 0 to 25 Vol%

  • 测量原理

    测量原理

  • 设计

    设计

  • 材质

    Sensor shaft: Stainless steel 1.4435 (AISI 316L)
    Process seal: FKM (USP<87>, <88> Class VI and FDA)
    Process seal for Ex versions: FKM (not FDA compliant)
    Seals/O-rings: EPDM (USP<87>, <88> Class VI and FDA), FKM
    (FDA)
    Shaft sleeve: Stainless steel 1.4435 (AISI 316L) or
    Titanium or Hastelloy
    Membrane cover layer: Silicone (USP<87>, <88> Class VI and FDA)

  • 外形尺寸

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft length: 120, 160, 220, 320, 420 mm
    (4.72, 6.30, 8.66, 12.60 und 16.54 inch)

  • 过程温度

    -5 to 135 °C (23 to 275 °F)

  • 过程压力

    1 to 12 bar abs (14.5 to 174 psi)

  • 温度传感器

    NTC 22k

  • 连接

    Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology

  • 防护等级

    IP68

  • 其他证书

    其他证书

数字式电导率传感器
Memosens CLS15E

Memosens CLS15E电导率传感器特别适用于锅炉给水和芯片清洗等低电导率测量场合。即使在危险区中,电导率传感器也能可靠进行高精度测量。CLS15E采用Memosens 2.0数字技术,支持扩展数据存储,保存标定、设置和过程参数, 是实施预维护和推进IIoT技术的完美基础。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    导电性

  • 应用

    Measurement in pure and ultrapure water range
    Monitoring of ion exchangers
    Reverse osmosis
    Distillation and chip cleaning

  • 特点

    Digital 2-electrode conductivity sensor

  • 测量范围

    k=0,01: 0.04 to 20 µS/cm
    k=0,1: 0.10 to 200 µS/cm

  • 测量原理

    Conductive conductivity cell with electropolished stainless steel electrodes

  • 设计

    2-electrode conductivity cell with coaxially arranged electrodes, electropolished

  • 材质

    Electrode: stainless steel 1.4435
    Electrode shaft: PES

  • 外形尺寸

    Electrode diameter: 16 mm (0.63 inch)
    Electrode length: appr. 55 mm (2.17 inch)

  • 过程温度

    Threaded with fixed cable:
    -20 to 100 °C (-4 to 212 °F)
    Threaded with plug-in head:
    -20 to 120 °C (-4 to 248 °F)
    Sterilization: max. 140 °C (284 °F) for 30 minutes

  • 过程压力

    13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F) absolute
    2 bar at 120 °C (14 psi at 248 °F) absolute

  • 温度传感器

    Pt1000

  • 防爆认证

    ATEX, NEPSI, CSA, IECEx, INMETRO, EAC Ex

  • 连接

    Process: 1/2" and 3/4" NPT, Clamp 1 1/2"
    Sensor connection: Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

  • 防护等级

    IP68

  • 其他证书

    Calibration certification of the cell constante and temperature, material certification 3.1

数字测量电缆CYK10

CYK10保证Memosens传感器和变送器的完全防水连接。它的电感耦合保证了变送器和介质的电隔离,不会腐蚀。不用考虑电缆长度限制。安全可靠的信号传输可以防潮和潜在干扰。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    玻璃电极

  • 应用

    测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号

  • 安装

    感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。

  • 特点

    感应数字式测量信号和能量传输。
    不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。

  • 测量范围

    无需高阻抗电缆。

  • 设计

    简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
    无开放式触点,抗潮湿。

  • 材质

    PEEK

  • 外形尺寸

    直径:6.3 mm / 0.25"
    线芯:双芯双绞线
    长度:约100 m/328 ft

  • 过程温度

    -20...135°C

  • 过程压力

    最大50 bar (725 psi),135 °C (275 °F)时

  • 温度传感器

    带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。

  • 防爆认证

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX,NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • 防护等级

    IP68

  • 其他证书

    提供TÜV认证的SIL型仪表。

  • 测量原理

    ORP电极

  • 应用

    测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。

  • 安装

    感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。

  • 特点

    感应数字式测量信号和能量传输。
    不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。

  • 设计

    简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
    无开放式触点,抗潮湿。

  • 材质

    PEEK

  • 外形尺寸

    直径:6.3 mm / 0.25"
    线芯:双芯双绞线
    长度:约100 m/328 ft

  • 过程温度

    -20...135°C

  • 温度传感器

    带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。

  • 防爆认证

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • 其他证书

    提供TÜV认证的SIL型仪表。

  • 测量原理

    导电性

  • 应用

    测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。

  • 安装

    感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。

  • 特点

    感应数字式测量信号和能量传输。
    不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。

  • 设计

    简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
    无开放式触点,抗潮湿。

  • 材质

    PEEK

  • 外形尺寸

    直径:6.3 mm / 0.25"
    线芯:双芯双绞线
    长度:约100 m/328 ft

  • 过程温度

    -20...135°C

  • 温度传感器

    带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。

  • 防爆认证

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • 其他证书

    提供TÜV认证的SIL型仪表。

  • 测量原理

    溶解氧传感器

  • 应用

    测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。

  • 安装

    感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。

  • 特点

    感应数字式测量信号和能量传输。
    不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。

  • 设计

    简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
    无开放式触点,抗潮湿。

  • 材质

    PEEK

  • 外形尺寸

    直径:6.3 mm / 0.25"
    线芯:双芯双绞线
    长度:约100 m/328 ft

  • 过程温度

    -20...135°C

  • 温度传感器

    带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。

  • 防爆认证

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • 其他证书

    提供TÜV认证的SIL型仪表。

  • 测量原理

    余氯

  • 应用

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • 特点

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • 设计

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • 材质

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • 外形尺寸

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • 过程温度

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • 温度传感器

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • 其他证书

    Also available as TÜV approved SIL version