尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
OUSAF46双波长紫外光(UV)吸光度传感器

紫外光(UV)吸光度传感器OUSAF46

传感器在两个特定紫外光波长处在线定量检测介质

OUSAF46
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
筛选测量/应用任务
测量/应用任务

配置产品,下载CAD设计图

  • 测量原理

    紫外光吸收(UV)

  • 应用

    连续测量紫外光范围内两个波长处的光谱吸光度

  • 特点

    传感器安装在管道中,独立安装的流通式安装支架OUA260

  • 测量范围

    0...2.5 AU,
    0...50 OD(取决于光程)

  • 设计

    "

  • 材质

    传感器外壳:不锈钢316

  • 过程温度

    0...90 °C (34...194 °F)
    最高 130 °C (266 °F),2小时内

  • 过程压力

    最大100 bar(取决于流通式安装支架OUA260)

  • 防爆认证

    ATEX II 2G EEx d IIC T5
    FM Cl.1, Div. 1, Gr. B, C, D
    适用光源外壳

  • 防护等级

    IP65 (NEMA4)

  • 其他证书

    FDA