尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史
概述

为什么能源管理对工厂非常重要?

高效生产取决于能源使用量及相应能源成本的管理。准确评估并在未来切实降低能耗就必须持续监测、记录和可视化能源数据。

加热,冷却,蒸汽和压缩空气装置都是高能耗系统。伴随着成本持续上涨,部分工业领域的能源开支占总生产成本的40%,优先考虑能源优化就尤显重要。一切优化工作的核心基础都是清晰的能源流记录,这也是公司能源或可持续发展经理的工作职责。能源管理系统包括能源生产和使用情况的战略规划和运营控制。总体目标是节约资源、保护气候和降低成本,同时保证能源需求。

主要应用场合

潜在改进空间包括:

冷却设备

制冷和冷却设备

提高制冷设备的运行效率,最多可以降低5%的能耗。

检查仪表的生产线工人

压缩机和压缩空气系统

降低多达10%的压缩空气系统能耗。

蒸汽和高压热水回路,Prowirl 200变送器进行湿蒸汽检测

加热设备

降低多达15%的工业加热系统能耗。

蒸汽制备和蒸汽分配过程中使用的测量技术

蒸汽设备

提高蒸汽制备效率,减少多达10%的能耗。 

观点见解

Pointon & Sons公司如何成功实现每年40多万英镑的成本节约

Endress+Hauser提供工业能源管理解决方案,帮助Pointon & Sons公司节省气、电、水的开支。

攻克挑战

制定战略,攻克挑战

基本要求是使用高精度过程测量仪表,在系统的整个生命周期内稳定测量,并输出可靠的过程数据。 

实时能源监测提高效率,一旦发生系统故障,立即向操作员报警,方便迅速采取措施防止能源浪费。

连续监测和数据分析还有助于实施预测性维护,确保工厂效率,最大限度地缩短计划外停车。 

操作员可以随时随地查询数据记录、分析结果和报警信息,通过网页平台安全提供信息,实现生产功能。

对我们的解决方案感兴趣?

同我们的专家探讨您的挑战。Endress+Hauser本地专家非常乐意为您提供支持服务。

我们的解决方案

实施我们的解决方案的主要优势

能源监测解决方案帮助您攻克挑战,并提供系列增值服务,比如:

保证合规

许多行业都需要严格遵守政府或行业机构颁布的环境法规的要求。ISO 14001提供管理环境责任的框架,帮助企业始终合规。ISO 50001帮助企业满足能源管理法规和标准的要求。能源管理系统(EMS)可以帮助企业挖掘减少能源损耗、生成废物量和资源利用的潜在空间。

效率最大化

在工业生产过程中,人们常常常使用蒸汽锅炉制备蒸汽,用于加热、发电或其他用途。效率最大化有助于降低燃料使用量,节约能源,减少温室气体排放。锅炉燃烧燃料,会向大气中排放二氧化碳、氮氧化物和颗粒物等污染物。提高锅炉效率,公司可以减小单位产量的污染排放量,减轻对环境的影响。

减少泄漏和不明损耗失

不明损耗和泄漏意味着能源浪费,会给公司造成不必要的成本开支。通过能源监测系统识别并解决能耗问题,有助于公司降低运营成本,提高盈利能力。通过减少泄漏和不明损耗,公司可以降低碳排放,减轻对环境的影响,服务可持续发展。

加强数据管理

加强数据管理可以更好地采集、组织和分析工业流程领域内不同来源的能源数据。公司进行数据分析,可以识别能源使用情况、趋势和低能效,从而挖掘待改进的潜在空间。先进的数据管理系统能够实时监测能耗和生产指标。

常见问题

在您的工厂中实施能源监测

挖掘更多能效优化空间