尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史

优化汽水循环系统中的液位测量

蒸汽可实现能量传递,但蒸汽带水会损害汽轮机,影响机组安全运行。

电厂汽水循环系统中的液位测量

蒸汽无毒,不易燃,是常见传热介质,对设备要求不高,所以设备的价格相对便宜且不需要太多维护。但是,加热器中出现水锤、振动、腐蚀生锈都会导致蒸汽加热器容量降低,疏水阀超载。因此,您可能会碰到系统安全问题,设备早期故障,蒸汽系统效率低下,锅炉频繁故障以及蒸汽管道和阀门损坏。

关键点

6000 万美元

购买一台 500 MW 汽轮机可能需要 6000 万美元,如果需要对其进行改造,您所花费的成本可能与购置费用不相上下。

凝汽器热井 ©Endress+Hauser
洞察力

凝汽器热井

电厂凝汽器主要把汽轮机排汽从汽态转化为凝结水,作为锅炉给水再次循环使用。冷却水和热井内蒸汽的压力和温度差是决定能量转换率的关键因素,这不仅要求始终能够便捷监测和维护,而且可靠测量液位。

我们的行业专业知识

选择我们的Levelflex导波雷达液位计,替代传统的差压液位计和浮子液位计,能够有效解决真空测量和液位计的维护问题。

  • 调试简单,无故障运行,节省了时间,节约了成本
  • 在真空条件下Levelflex FMP51能够高精度进行液位测量
汽包及加热器 ©Endress+Hauser
洞察力

汽包及加热器


如果汽包水位过低,高温管壁可能引发事故,产生额外的维修费用、工厂停机,甚至人员伤亡,代价高昂。如果汽包水位过高,会引起汽轮机进水事故,导致电厂事故停机,严重情况下会损害汽轮机叶片。

我们的行业专业知识

控制系统需要准确的液位参数,因此,液位监控离不开先进的技术,比如导波雷达。我们的Levelflex FMP54能够在高温高压等严苛工况下进行高精度液位测量。

  • 降低锅炉事故停机风险,提高安全性
  • 改进液位控制,提高可用性
  • 心跳自校验功能保证设备始终状态良好
区域性供热和制冷 ©peteri - stock.adobe.com
洞察力

区域性供热和制冷

无论是对于区域性供热管网、公用工程,还是大型建筑群,其供热和制冷系统中都安装有大量锅炉、罐体和管路系统。供热和制冷系统全无无休,需要耗费大量能量。

我们的行业专业知识

我们的能源应用软件包提供全透明的系统能耗信息。

优势

我们拥有超过60年的行业应用经验,可以帮助您优化生命周期成本,减少设计和采购时间。我们期望为您的工艺过程提供简单、安全、精确的测量方案,确保始终最优化运行。

关键点

25%

高精度导波雷达(GWR)旁通管液位测量节约了25%的使用成本

关键点

1

一站式采购和整体装配

关键点

100,000

全球已有10万个Levelflex旁通管成功应用案例

要点

我们帮助您

我们确保您的汽水循环系统安全高效运行,避免真空和密度不均影响液位测量。 我们拥有全套测量技术、解决方案和服务产品,满足您测量不同过程参数的要求。所有测量仪表均按照最高质量标准制造,确保稳定的性能和兼容性。

  • 改进液位控制,提高工厂效率和可用性
  • 减少维护工作量,降低生命周期内的使用成本
  • 缩短设计及采购周期
  • 最低安装成本(GWR导波雷达旁通管解决方案)
  • 保证电厂安全合规(例如SIL、PED、ASME)

尾注

相关文章

发现更多精彩文章