尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
在污水处理厂中优化曝气过程

污水处理的曝气工艺

先进的监测解决方案有助于优化污水处理的曝气工艺,从而实现能源节约

在污水处理厂中,曝气所需能源约占工厂总能源消耗的60%。能耗是污水处理的主要成本驱动因素,对于工厂运营商而言,不仅需要满足日益严格的安全法规,高效使用能源也是摆在他们面前的一大艰巨挑战。我们提供在线溶解氧和营养盐测量解决方案,不仅可以优化控制曝气过程,降低能源消耗,节省化学药剂使用量,还能显著改善生物过程。

我们帮助您

我们的先进监测解决方案能够优化控制曝气工艺,降低能源消耗,节省化学药剂使用量,同时满足所有现行法规的要求。

  • 先进的环境参数监测,确保生物处理过程可靠进行

  • 优化硝化过程控制,降低氨氮使用量

  • 高精度溶解氧测量,有助于鼓风机节能降耗

应用

简化曝气过程监测

精度监测多个环境参数,比如溶解氧、氨氮、硝酸盐、pH、温度和悬浮物固体浓度,才能优化生物处理过程,保证可靠曝气。参数监测显著增加了现代污水处理厂的管理复杂性。

简化污水处理中的曝气过程监测
我们的行业专业知识

我们拥有齐全的现场仪表、服务产品和解决方案组合,帮助您优化曝气工艺,实现可靠且高效的工厂管理。

  • 了解我们的液体分析传感器产品组合,适用于各类重要参数测量

  • 详细了解我们的温度计和温度变送器 温度测量

  • 我们的多参数变送器Liquiline CM448最多可以连接8个测量点,进行同一参数或不同参数测量。采用开放式通信接口,无缝系统集成,平稳工作,轻松维护和校准

  • 使用Liquiline Control实现废水安全脱氮

降低氨氮浓度

脱氮的第一步是硝化作用, 需要高精度监测氨氮的减少量,此类液体分析测量通常需要投加其他药剂,因此它是重要的成本驱动因素。

降低氨氮浓度
我们的行业专业知识

我们的测量技术高度可靠,使用简单,经久耐用,在整个硝化过程中测量氨氮浓度,帮助操作员及时发现氨氮浓度变化,及早作出响应。

灵活进行高精度溶解氧浓度控制

可靠曝气离不开监测并维持溶解氧浓度,否则会产生高昂的能源成本。工厂运营商迫切需要响应迅速,维护量小的仪表。

灵活进行高精度溶解氧浓度控制
我们的行业专业知识

将溶解氧测量值与设定值进行比对,从而控制溶解氧浓度。我们的溶解氧监测解决方案可以灵活满足您的要求,快速输出可靠准确的测量结果。

  • 安装数字式覆膜法溶解氧传感器COS51E

  • Memosens 2.0数字传感器提高了过程安全性

  • 进一步优化使用鼓风机,节能降耗

了解污水处理的曝气工艺

废水生物处理 ©Endress+Hauser
二沉池内的反硝化/硝化 ©Endress+Hauser
二沉池内曝气 ©Endress+Hauser
二沉池内间歇曝气 ©Endress+Hauser

优势

我们的行业应用专家与许多客户密切合作,致力于优化污水处理厂的曝气工艺,取得了可喜的成绩。Endress+Hauser提供涵盖现场仪表、服务产品、解决方案的完整产品组合,这是迈向成功的基础。成为污水处理领域的可靠合作伙伴是我们努力的目标。

  • 30%

    选择我们的曝气控制解决方案,最多可实现30%的能源成本节约

  • 40%

    采用Memosens数字技术,液体分析传感器的使用寿命延长了40%

  • 300,000

    全球范围内Memosens数字传感器的投用数量
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
浏览我们的产品系列!

相关案例

其他行业

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区