尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
选择我们作为您的主要仪表供应商(MIV),改进水行业项目管理

主要仪表供应商(MIV)

我们拥有广泛的仪表和服务产品系列,能够帮助您降低项目的复杂性,节省时间和成本

与主要仪表供应商(MIV)合作,按进度并在预算范围内完成项目,轻松完成挑战。在整个项目中,测量仪表所占的比重可能很小,但是对于工厂的长远成功运行却起着举足轻重的作用。为了确保水质安全和产水效率,仪表必须仔细选型。Endress+Hauser等主要仪表供应商能够帮助您大大简化仪表选型和应用过程。

我们如何提供帮助

作为领先的主要仪表供应商(MIV),Endress+Hauser提供从FEED(前期工程设计)到运营相关的完整仪表解决方案,同时负责所有相关服务,帮助您在整个项目生命周期中显著提升效率。

  • 广泛的产品系列,有限的产品变化,降低执行的复杂性,最大程度地降低成本

  • 全面的服务产品,在整个项目生命周期内负责所有相关服务,同时也支持后续合作

  • 经验丰富的项目经理能够优化项目设计和执行

应用

综合性采购

使用多个仪表供应商会增加项目的复杂性,增大协调工作量,加大出错和延误的潜在风险,甚至导致项目延期和超预算。

综合性采购
我们的行业专业知识

选择 Endress+Hauser 作为您的 MIV,您可以从单一的专业渠道获取全面的项目交付。

  • 减少项目协调所需的复杂流程和时间

  • 包括变送器到传感器在内的所有仪表均由单一的供应商全面打包交付

  • 您还可以根据需要选择附件和相关服务

灵活的合作模式

在项目计划阶段,我们的专业工程团队就会为您提供支持,系统地协调多个合作伙伴,从而降低项目的复杂性。

灵活的合作模式
我们的行业专业知识

在项目初期,我们的专业团队就会与您的团队紧密合作,以实现最佳的项目交付,并持续提供支持。

  • Endress+Hauser 团队在项目初期及早介入,以便完成详细的需求计划

  • 工程和调试专家协助确定最佳解决方案

  • 在上游调整技术解决方案,减少隐藏的成本和风险

持续不断的支持

多方参与项目时,维护、维修和操作的复杂性会增加。

持续不断的支持
我们的行业专业知识

我们的专家团队 与您全程合作,在解决方案设计和实施过程中提供全面支持,因此,在项目完成后,他们是最具实力的团队,能够胜任后续支持工作。

  • 全面的服务产品组合,有效降低维护成本

  • 完整的项目文档,便于有效干预

  • 充分信赖 Endress+Hauser,及时有效地解决问题

我们的项目管理方法

传统的项目管理方法 ©Endress+Hauser

传统的多供应商项目管理方法十分复杂。

选择我们作为您的项目合作伙伴,有助于确保一致性,避免歧义。 ©Endress+Hauser

选择我们作为您的专业项目合作伙伴,有助于确保一致性,避免歧义,即使有第三方产品参与。

我们为您提供不同的仪表和服务组合。 ©Endress+Hauser

作为主要仪表供应商(MIV),我们将仪表和服务进行不同组合,完全满足特定项目要求。

优势

选择Endress+Hauser作为您的水行业项目的MIV,不仅能够保证项目顺利实施,而且还能在工厂的整个生命周期内降低成本。你完全可以信赖我们专家的丰富行业知识和应用知识,以及他们的专业项目管理经验,确保您的项目始终按进度、按预算执行。

  • 4周

    以800台设备订购量为例,同传统方式相比,使用我们的电子数据交换您的项目能够缩短4周时间。

  • 80%

    以设计800台设备为例,同传统方式相比,创建设计文档的时间缩短80%,例如CAD图纸。

  • 25,000

    选择我们作为您的MIV,在一个仪表总投资额为700,000美金的项目中能够节约25,000美金。
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
浏览我们的产品系列!

其他行业

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区