尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史
概述

二氧化碳循环利用,变废为宝

二氧化碳是具有高商业价值的重要资源,这一观点正得到越来越多人们的认可。二氧化碳循环利用,加工成其他有用产品,目前尚处于起步阶段。但这是减少温室气体排放、减缓气候变化的有效途径,具有广阔的应用前景。捕集到的二氧化碳可用于生产燃料、碳酸盐矿物、聚合物和其他化学品,推动循环经济发展。我们拥有渊博的专业知识和型号齐全的产品组合,帮助用户实现高效碳利用。

光学分析

借助激光光谱分析技术改进二氧化碳质量控制

压缩二氧化碳用途广泛,涵盖从碳酸饮料加工到化工生产的各类应用。维持高二氧化碳纯度对于保证设备性能、可操作性和安全性至关重要。同时,碳信用核查与交易合规要求精准的二氧化碳分析结果。实时污染物浓度监测有助于确保产品质量稳定,助力过程优化。我们提供可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)分析仪和荧光淬火(QF)分析仪,优点如下:

  • 总使用成本低,维护工作量小,无可移动部件,无需使用耗材
  • 在严苛工况下可靠运行
  • 响应迅速
  • 可选配在线分析仪性能验证功能
/
流量测量

注入二氧化碳,提高石油采收率

伴随着油井的压力减小和产量下降,为了尽可能提高石油的采收率,延长油田的寿命,提高石油采收率(EOR)工艺至关重要。油藏压力驱动下注入密相二氧化碳(气体,属性类似液体),接触石油,形成混相。二氧化碳与石油混合,粘度减小,进一步提高了石油采收率。我们提供高压型质量流量计,优点如下:

  • 高安全性,优秀的抗应力腐蚀开裂能力
  • 过程耐压PN 250 (Class 1500)
  • 采用Heartbeat Technology心跳技术,持续执行仪表自校验
流量测量

优化合成燃料生产过程中的流量测量

合成燃料是由可再生氢气和二氧化碳合成的液体或气体燃料。可再生能源制造的氢气与工业生产排放的二氧化碳相结合。生产过程的不同阶段会安装复杂的流体管路,涡街流量计是此类应用的理想选择,优点如下:

  • 多参数测量:可选配压力、温度和干度补偿功能
  • 标定系数终身有效,仪表免维护
  • 提供双头传感器型号,通过SIL3认证,保证高过程安全性
  • 配备先进的诊断功能,遵循IEC 61508标准研发
液体分析

精准控制二氧化碳的pH值,帮助用户提高乳品产量

在食品与饮料行业中,二氧化碳至关重要,它有助于提高产品质量,延长保质期,吸引消费者。推动可持续发展是不同行业面临的共同挑战,形势日益严峻。碳捕集和利用带来双重利好:优化运营,节能减排。利用二氧化碳控制从奶酪生产到面包烘焙等各类食品加工过程中的pH值。我们提供Memonsens数字技术,优点如下:

  • 保证产品安全和合规要求
  • 轻松维护,尽可能延长正常生产时间
  • 高精度pH值控制,助力产品产量提升
  • 降低运行成本,延长传感器使用寿命
  • PEEK材质的传感器杆,无玻璃破裂风险,适合严苛工况应用
/

您正在进行项目规划吗?与专家共同应对挑战

当地Endress+Hauser行业专家为您提供专业支持。

尾注

配套解决方案

获取碳捕集的详细信息