Title

Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Waterpilot FMX21 – product picture

Waterpilot FMX21 - hydrostatic level probe

Reliable hydrostatic level measurement for drinking water, wastewater and saltwater applications

FMX21
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
Bảo hành 5 năm

Được thiết kế để tạo sự tin tưởng

Các thiết bị trong dòng Fundamental Selection của chúng tôi có bảo hành mở rộng 5 năm – một dấu hiệu rõ ràng về sự tin tưởng của chúng tôi vào độ tin cậy và hiệu suất lâu dài của chúng.

Nếu có trường hợp bảo hành, bạn có thể tin tưởng vào quy trình thay thế nhanh chóng và thủ tục hành chính tối thiểu – mang lại sự an tâm khi cần thiết nhất và giúp hoạt động của bạn diễn ra suôn sẻ.

Áp dụng điều khoản bảo hành

Bảo hành mở rộng tuân theo các điều kiện cụ thể. Để biết chi tiết đầy đủ, vui lòng tham khảo các Điều khoản và Điều kiện Chung (GTC) áp dụng tại địa phương trên trang quốc gia tương ứng của trang web của chúng tôi.

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Accuracy

    0.2%
    0.1% (optional)

  • Process temperature

    -10°C...70°C
    (14°F...158°F)
    Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C
    (32°F...122°F)

  • Pressure measuring range

    100 mbar...20 bar
    (1.5 psi...300 psi)

  • Main wetted parts

    Diameter 22 mm and 42 mm: Seal, 316L, Ceramic
    Diameter 29 mm: Seal, PPS, Polyolefin, Ceramic
    Extension cable: PE, PUR, FEP

  • Max. measurement distance

    200 m H2O
    (656 ft H2O)

  • Measuring cell

    100mbar...20bar
    (1.5psi...300psi)

Phạm vi ứng dụng

Waterpilot FMX21 is a robust hydrostatic level probe featuring an oil‑free capacitive ceramic measuring cell for stable and accurate measurement results. Freely adjustable measuring ranges can be configured via HART, enabling flexible adaptation to different process requirements in drinking water, wastewater and saltwater applications. An optionally integrated temperature sensor enables simultaneous measurement of level and temperature.

Available in three versions for drinking water, wastewater and saltwater applications, Waterpilot FMX21 is supported by international explosion protection certificates, marine and drinking water approvals. It is suitable for use in a wide range of applications, including:

  • Deep and narrow drinking water wells and boreholes

  • Process and storage tanks in water and wastewater applications

  • Saltwater and marine tanks, e.g. ballast water tanks

  • Rivers, lakes and reservoirs for environmental monitoring

Lợi ích

  • Robust design with an oil-free capacitive ceramic measuring cell for long‑term operation

  • Easy system integration and flexible parameterization via HART communication

  • Geometry‑independent hydrostatic level measurement, ideal for deep, narrow boreholes and wells

  • Compliance with international explosion protection certificates, marine approvals and drinking water certifications

  • Optionally integrated temperature sensor enables temperature‑compensated density correction for high measurement accuracy

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Sản phẩm cũ