尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

Endress+Hauser 流量,法国

电磁流量计、超声波流量计和涡街流量计的定制和校准

位于 Cernay 的 Endress+Hauser 流量生产电磁流量计、超声波流量计和涡街流量计,供应全球市场。在过去的30 年中,Endress+Hauser 流量(法国)已经发展成为高科技的生产中心。如今,主要生产用于电磁流量计的测量管内衬,生产工艺复杂。 十套校准系统在持续使用中。生产中心共有雇员人数超过430 名。

Endress+Hauser 流量,法国,水塔 ©Endress+Hauser
Endress+Hauser 流量,法国 Cernay,工作人员查看大管径流量计 ©Endress+Hauser
Endress+Hauser 流量,法国 Cernay,质检 ©Endress+Hauser
Endress+Hauser 流量,法国 Cernay,工作人员手持测量管 ©Endress+Hauser
Endress+Hauser 流量,法国 Cernay,工作人员手持流量计 ©Endress+Hauser
Endress+Hauser 流量,法国 Cernay,校准装置 ©Endress+Hauser
Endress+Hauser 流量,法国 Cernay,工作人员为流量计装箱 ©Endress+Hauser
  • 总经理

    Christophe Stoos

  • 成立年份

    1991

  • 雇员人数

    435

位于法国的流量生产中心

  • Endress+Hauser Flowtec AG Cernay 分部是 Endress+Hauser Flowtec AG,瑞士的全资子公司

  • 标定能力:十套校准装置,标定口径从 2... 2400 mm

  • 流量测量管供应商集中生产

  • 质量认证体系:ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025(校准实验室)

    环境认证体系:ISO 14001:2015

    安全系统认证:ISO 45001:2018

  • 生产

联系方式

  • Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay

    Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay

    35, rue de l'Europe

    F-68700 Cernay

    法国

下载

    简介:Endress+Hauser Flow France

    位于法国的流量测量产品中心

    Endress+Hauser Flowtec AG, Cernay 路线指南

    观光访问

    用于测量液体、气体和蒸汽的流量测量技术

    用于测量液体、气体和蒸汽的流量测量技术,包括其产品和服务

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区