科里奥利质量流量计
科里奥利流量测量:同时测量质量流量、密度、温度和粘度
F
L
E
X
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
最大测量误差
质量流量(液体):±0.10 %(标准)、0.05 %(可选)
体积流量(液体):±0.10 %
质量流量(气体):±0.35 %
密度(液体):±0.0005 g/cm³
测量范围
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
介质温度范围
标准型:–50...+150 °C (–58…+302 °F)
可选:–50...+240 °C (–58…+464 °F)
高温型:–50...+350 °C (–58…+662 °F)
可选:–196...+150 °C (–320...+302 °F)
最大过程压力
PN 100,Cl. 600,63K
接液部件材质
测量管:1.4539 (904L)、1.4404 (316/316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金
连接部分:1.4404 (316/316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、1.4301 (F304)
最大测量误差
质量流量(液体):±0.1 %
体积流量(液体):±0.1 %
质量流量(气体):±0.5 %
密度(液体):±0.0005 g/cm³
测量范围
0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)
介质温度范围
标准:–50...+150 °C (–58...+302 °F)
可选:–50...+205 °C (–58...+401 °F)
最大过程压力
PN 63,Cl. 300,40K
接液部件材质
测量管:1.4435 (316L)
连接部件:1.4435 (316L)、1.4404 (316/316L)
最大测量误差
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.35 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
测量范围
0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)
介质温度范围
–50 to +180 °C (–58 to +356 °F)
最大过程压力
PN 100, Class 600
接液部件材质
Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
Connection: 1.4404 (316/316L)
最大测量误差
质量流量(液体):±0.1 %
体积流量(液体):±0.1 %
质量流量(气体):±0.5 %
密度(液体):±0.0005 g/cm³
测量范围
0...450 kg/h (0...16.5 lb/min)
介质温度范围
–50...+205 °C (–58...+401 °F)
最大过程压力
PN 40,Cl. 300,20K,400 bar (5800 psi)
接液部件材质
测量管:1.4539 (904L);Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金
连接部件:1.4539 (904L);Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金;1.4404 (316/316L)
最大测量误差
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
测量范围
0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)
介质温度范围
-50 to 205 °C (-58 to 401 °F)
最大过程压力
430.9 bar (6250 psi)
接液部件材质
Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
最大测量误差
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
测量范围
0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)
介质温度范围
-50 to 205 °C (-58 to 401 °F)
最大过程压力
430.9 bar (6250 psi)
接液部件材质
Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
最大测量误差
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
测量范围
0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)
介质温度范围
-50 to 205 °C (-58 to 401 °F)
最大过程压力
430.9 bar (6250 psi)
接液部件材质
Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
最大测量误差
质量流量(液体):±0.1 %
体积流量(液体):±0.1 %
质量流量(气体):±0.5 %
密度(液体):±0.0005 g/cm3
测量范围
0...1000 kg/h (0...37 lb/min)
介质温度范围
–50...+205 °C (–58...+401 °F)
最大过程压力
PN 40,Cl. 300,10K,400 bar (5800 psi)
接液部件材质
测量管:1.4539 (904L)
连接部件:1.4539 (904L)、1.4404 (316/316L)
最大测量误差
质量流量(液体):±0.10 %
体积流量(液体):±0.10 %
质量流量(气体):±0.50 %
密度(液体):±0.0005 g/cm3
测量范围
0...1000 kg/h (0...37 lb/min)
介质温度范围
–50...+205 °C (–58...+401 °F)
最大过程压力
PN 40,Cl. 300,10K,400 bar (5800 psi)
接液部件材质
测量管:1.4539 (904L)
连接部件:1.4539 (904L)、1.4404 (316/316L)
最大测量误差
质量流量(液体):±0.10 %
体积流量(液体):±0.10 %
质量流量(气体):±0.50 %
密度(液体):±0.0005 g/cm3
测量范围
0...1000 kg/h (0...37 lb/min)
介质温度范围
–50...+205 °C (–58...+401 °F)
最大过程压力
PN 40,Cl. 300,10K,400 bar (5800 psi)
接液部件材质
测量管:1.4539 (904L)
连接部件:1.4539 (904L)、1.4404 (316/316L)
科里奥利质量流量计
科里奥利测量原理广泛应用于各个不同行业中,例如:生命科学、化工、石化、油气、食品行业;此外,还能在计量交接应用中使用。科里奥利质量流量计可用于几乎所有流体测量:清洗液、溶剂、燃料、原油、植物油、动物脂肪、橡胶、硅油、酒精、水果冻、牙膏、醋、番茄酱、沙拉酱、气体或液化气体。
同时进行质量流量、密度和温度测量,开辟了过程控制、品质保证和工厂安全的新境界。基于主要变量测量值可以计算其他重要特征数值:
- 体积流量
- 含固流体
- 浓度测量
- 特殊密度值,例如:参考密度,°Brix、°Baumé、°API、°Balling、°Plato等
Proline 300/500 – 面向未来的流量测量技术
科里奥利流量测量原理
每一台科里奥利质量流量计内都有一根或多根测量管,形成一个振动系统,人为产生振动。流体在测量管内流动时,流体惯性产生作用在测量管壁上的力。两个相位传感器检测测量管振动在时间和空间上的变化,即“相位差”。差值直接用作质量流量测量值。
此外,基于测量管的振动频率还可以测得流体密度。测量管壁外的温度传感器可以测量测量管温度,用于温度补偿。测得的过程温度可以用作输出信号。
优势
- 液体和气体的通用测量原理
- 多变量测量:同时测量质量流量、密度、温度和粘度
- 高测量精度:典型值为±0.1% o.r.;可选:±0.05% o.r. (PremiumCal)
- 测量原理完全不受流体物理属性和流场的影响
- 无前/后直管段长度要求
用于测量液体、气体和蒸汽的流量测量技术
PDF, 7.3 MB
用于测量液体、气体和蒸汽的流量测量技术,包括其产品和服务
下载
Proline 行业应用(电子书)
创新产品广泛应用于您的业务
下载
Proline 300/500 创新手册
面向未来的流量测量技术
下载
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。