尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

电子式
差压测量
Deltabar FMD72

电子式差压测量系统由两台金属传感器、一台变送器组成。

FMD72
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-
筛选测量/应用任务
测量/应用任务

配置产品,下载CAD设计图

  • 测量原理

    差压

  • 特点

    电子差压变送器,带金属传感器,用于液位、体积流量或质量流量测量。

  • 供电电压

    4...20 mA HART:
    12...45V DC(非防爆)
    Ex ia:12...30V DC

  • 参考测量精度

    每个传感器的0.075%,
    “铂金型”为每个传感器的0.05%

  • 长期稳定性

    每个传感器的0.05 % URL /年

  • 过程温度

    –40...+125°C
    (–40... +257°F)

  • 环境温度

    –40...+80 °C
    (–40...+176 °F)

  • 传感器

    400 mbar...10 bar
    (6...150psi)

  • 抗真空压力

    10 mbar abs.

  • 最大过压限定值

    160 bar (2400 psi)

  • 过程连接

    螺纹
    法兰(DIN、ASME、JIS)

  • 卫生型过程连接

    DIN11851
    DIN11864-1
    Tri-Clamp
    DRD
    Varivent

  • 过程膜片的材质

    316L、AlloyC合金、

  • 填充液

    硅油
    合成油

  • 外壳材质

    粉末压铸铝
    不锈钢

  • 通信

    4...20 mA HART

  • 证书和认证

    ATEX、FM、CSA、IECEx、NEPSI、INMETRO

  • 设计认证

    NACE MR0175、
    EN10204-3.1、

  • 卫生型认证

    EHEDG
    3A

  • 测量原理

    差压

  • 特点/应用

    电子差压变送器,带金属传感器,用于液位、体积流量或质量流量测量。

  • 电源/通信

    4...20 mA HART

  • 测量精度

    每个传感器的0.075%,
    “铂金型”为每个传感器的0.05%

  • 长期稳定性

    每个传感器的0.05 % URL /年

  • 环境温度

    –40...+80 °C
    (–40... +176 °F)

  • 过程温度

    –40...+125°C
    (–40 ... +257°F)

  • 过程压力(绝压)/最大过压限定值

    160 bar (2400 psi)

  • 压力测量范围

    400 mbar...10 bar
    (6...150 psi)

  • 主要接液部件

    316L、Alloy C合金

  • 过程连接

    螺纹
    法兰(DIN、ASME、JIS)

  • 卫生型过程连接

    DIN11851
    DIN11864-1
    Tri-Clamp
    DRD
    Varivent

  • 通信

    4...20 mA HART

  • 证书和认证

    ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI、INMETRO

  • 设计认证

    NACE MR0175
    EN10204-3.1

  • 卫生型认证

    FDA

  • 选项

    四行数字显示
    不锈钢外壳或铝外壳

  • 应用限制

    使用Applicator进行电子差压选型和计算