尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

静压式液位计 Deltapilot FMB51

压力传感器采用CONTITE元件,用于静压式物位测量

FMB51
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 测量精度

    标准:0.2%
    可选:0.1%

  • 过程温度

    -10...85°C
    (14…212°F)

  • 压力测量范围

    100mbar...10bar
    (1.5psi...150psi)

  • 过程压力(绝压)/最大过压限定值

    40 bar (600 psi)

  • 主要接液部件

    Alloy C合金
    316L
    可选AuPt涂层

  • 最大测量距离

    100m (328ft) H2O

  • 过程膜片的材质

    316L、AlloyC合金、
    铑>金

  • 传感器

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150 psi)

应用领域

Deltapilot FMB51杆式传感器采用CONTITE测量元件,带固定式过程连接,主要用于环保行业,可测量敞开式或封闭式容器中液体或浆料介质的液位,测量不受泡沫影响。设计符合IEC61508标准,满足SIL2功能安全要求

静压式传感器可用于以下测量:

  • 过程工业、过程测量、制药和食品行业等领域的液体和浆料介质的静压测量

  • 液体液位、体积或质量的测量

优势

  • 优良的可重复性和长期的稳定性

  • 量程比:100:1

  • 全密封CONTITE测量元件:抗冷凝,气候防护; 高参考精度:±0.2%,可选:±0.1%; 最小温度影响

  • 点对点模块,测量差压、静压和压力(Deltabar M - Deltapilot M - Cerabar M),如,可更换显示, 通用型电子元件

  • 调试简单,无需操作工具

演示视频

Lean选型

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Lean选型(标准产品) ©Endress+Hauser
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

老产品