-
《技术资料》(TI)
TI Cerabar PMP51B
中文版 - 03/2024 |
液体的压力和液位测量,以及气体的压力测量
Standard:
up to 0.075 %
Platinum
up to 0.055 %
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F…+257°F)
Diaphragm seal:
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F)
400 mbar... 400 bar
(6psi...6,000psi)
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE
400 mbar...400 bar
(6psi...6,000psi)
PMP51B是新一代Cerabar变送器的成员之一。仪表拥有众多优势,比如支持便捷的现场操作或远程操作,以及按需维护,更加有效地预防计划外停机事件的发生。
软件的使用同样十分简单。操作向导直观明了,引导用户逐步完成仪表设置、功能安全测试和验证测试,将操作错误的发生几率降至最低。使用移动设备和安全Bluetooth蓝牙连接,通过app可以远程控制变送器。
最大适用压力400 bar (6000 psi)
采用隔膜密封系统的仪表的最高耐温400°C (752 °F)
最高测量精度为+/- 0.055%
减小系统故障发生几率,零错误的SIL调试和引导式仪表功能安全测试
减少了现场事故,保护安装在难以接近的测量点中的设备
使用SmartBlue App无线远程控制生产区域内的设备,无需中断生产过程
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
压力变送器
PROFINET + Ethernet-APL
EN | ZH | ||
16/03/2023
|
|
|
语言: |
中文 |
版本: |
16/03/2023 |
文件大小: |
3.7 MB |
文件名: |
BA02228PZH_0223-00.pdf |
Process pressure measurement
HART
EN | ZH | ||
26/03/2024
|
|
|
|
30/03/2021
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
26/03/2024 |
文件大小: |
1.3 MB |
文件名: |
GP01162PEN_0224-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFINET with Ethernet-APL
EN | ZH | ||
16/03/2023
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
16/03/2023 |
文件大小: |
1.2 MB |
文件名: |
GP01193PEN_0122-00.pdf |
Process pressure measurement
HART
EN | ZH | ||
26/03/2024
|
|
|
|
30/03/2021
|
|
|
|
30/10/2020
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
26/03/2024 |
文件大小: |
1.3 MB |
文件名: |
GP01149PEN_0324-00.pdf |
过程压力测量
PROFINET + Ethernet-APL
EN | ZH | ||
16/03/2023
|
|
|
语言: |
中文 |
版本: |
16/03/2023 |
文件大小: |
1.8 MB |
文件名: |
KA01566PZH_0122-00.pdf |