尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
温度变送器的产品示意图

iTEMP TMT128
DIN导轨式温度变送器

将传感器信号转换成稳定的标准化输出信号,适用于所有行业

TMT128
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-
筛选测量/应用任务
测量/应用任务

配置产品,下载CAD设计图

  • 测量原理

    盘装型变送器

  • 输入

    1路热电偶

  • 输出

    1路4...20 mA模拟量

  • 辅助电源

    12...35 V DC(标准型)
    12...30 V DC(防爆型)

  • 安装

    DIN导轨

  • 测量精度

    (K型)<= 0.5 K
    (K型)<=0.9 °F

  • 电气隔离

  • 证书

    UL认证部件
    GL船级认证
    GOST计量认证
    FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 Gb
    ATEX II3G Ex nA IIC T6
    FM+CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    CSA通用型
    NEPSI Ex ia IIC T4-T6
    NEPSI Ex nA II T4-T6

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区