尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:TST90 热电阻(RTD)温度计

TST90
模块化热电阻(RTD)温度计

适合各行各业的全面、通用的温度测量技术

TST90
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 测量精度

    +/- 0.05 K(针对温度差)

  • 响应时间

    取决于设置
    t50 = 10 s
    t90 = 31 s

  • 最大过程压力(静压)

    20 °C时:50 bar (725 psi)

  • 工作温度范围

    PT 100:
    -50...200 °C
    (-58...392 °F)

  • 所需最大插入深度

    最大4,000.00 mm (157.48'')

应用领域

温度计主要用于化工行业,也适和其它行业应用。设备采用配对传感器,用于高精确度的温差测量。规格多样,应用灵活。

优势

  • 测量工作元件可迅速替换

  • 测量工作元件兼容性高,设计符合DIN 43772标准

  • 短锥型端部,加快反应时间

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products