F
L
E
X
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
最大测量误差
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.035 %
测量精度
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.035 %
测量范围
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
过程温度
-40°C...+110°C
(-40°F...+230°F)
压力测量范围
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
Gold
最大过程压力
420 bar (6300 psi)
接液部件材质
316L,
AlloyC,
Tantal,
Monel,
Gold
过程膜片的材质
316L, AlloyC,
Tantal,
Monel,
Gold
传感器
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
测量精度
每个传感器的0.075%,
“铂金型”为每个传感器的0.05%
过程温度
–25...+150°C
(–13...+302°F)
压力测量范围
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
60 bar (900 psi)
过程膜片的材质
陶瓷
316L、AlloyC合金
传感器
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
测量精度
每个传感器的0.075%,
“铂金型”为每个传感器的0.05%
过程温度
–40...+125°C
(–40 ... +257°F)
压力测量范围
400 mbar...10 bar
(6...150 psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
160 bar (2400 psi)
主要接液部件
316L、Alloy C合金
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
传感器
400 mbar...10 bar
(6...150psi)
测量精度
0.1%
铂金型:0.075%
过程温度
-40...85 °C
(-40...185 °F)
压力测量范围
10mbar...40bar
(0.15...580psi)
主要接液部件
316L
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
传感器
10mbar...40bar
(0.15...580psi)
测量精度
Standard:
up to 0.075 %
Platinum:
up to 0.055 %
测量范围
30 mbar...40 bar
(0.45 psi...600 psi)
过程温度
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
介质温度范围
-40°C...+110°C
(-40°F...+230°F)
压力测量范围
30 mbar.... 40 bar (0.45 psi... 600 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC
接液部件材质
316L, Alloy
过程膜片的材质
316L, AlloyC
传感器
30 mbar...40 bar
(0.45 psi...600 psi)
测量精度
标准型:0.05%;
铂金型:0.035%
过程温度
-40...85 °C
(–40...185 °F)
压力测量范围
10mbar...40bar
(0.15...600 psi)
主要接液部件
Alloy C276合金
316L
Monel
钽
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
钽、
金-铑
传感器
10 mbar...40 bar
(0.4 inH2O...600 psi)
过程膜片的材质
316L, AlloyC, Gold
传感器
100 mbar...40 bar
(1.45 psi...580 psi)
测量精度
Standard:
up to 0.1 %
过程温度
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F)
压力测量范围
100 mbar...40 bar
(1.5psi...600 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC,
Tantal, Monel
PTFE, Gold
过程膜片的材质
316L, AlloyC,
Tantal,
Monel
PTFE
Gold
传感器
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
差压测量
使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。
差压测量
差压变送器采用压阻式压力传感器、焊接型金属膜片传感器、电子差压系统或隔膜密封系统,在大多数工业过程中广泛使用。Deltabar 能够进行连续液位、体积流量或质量流量测量。差压变送器还可用于过滤监控。查看广泛的 Deltabar 设备,然后点击下面的按钮。
在液位测量中,除了可以使用采用硅压阻式传感器或隔膜密封系统的压力仪表,还能够使用由两个传感器和一台变送器组成的Deltabar电子差压系统。进行液位测量时,高压传感器(HP)测量静压力。低压传感器(LP)测量顶部压力。变送器基于两个数字量计算液位或差压。
差压测量:测量原理
硅压阻式传感器:在工作压力作用下过程隔离膜片发生形变,填充液将压力传输至电阻桥路(半导体技术)。测量并计算与压力相关的桥路输出电压变化量。
隔膜密封系统:工作压力作用在隔膜密封系统的过程隔离膜片上,填充液将压力传输至传感器的过程隔离膜片上。
主要元件:请联系您当地的销售中心
优势
- 适用于流量、液位或过滤应用的通用电子差压变送器
- 采用隔膜密封系统时的过程温度范围为-70...+400°C (-94...+752°F)
- 电子差压系统消除了传统机械问题,具有更大过程适用性和更高可靠性。此外,电子差压系统的结构设计还最大限度地降低了安全风险
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。