尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

通过IO-Link实现工厂数字化

高性价比的数字化技术

数字化改造的最后一英里:
智能以太网设备(例如阀组、远程输入输出接口、记录仪、水分析仪或流量测量设备)均采用数字工业以太网通信,例如PROFINET或EtherNet/IP。通过IO-Link可以对基本设备进行访问:所有设备均可实现离线参数设置、数据透明化和即插即用的设备更换。

带给工程师的突出优势

  • 系统集成高效简单,例如使用标准功能块

  • 特别适合工业以太网上层设备与基本IO-Link设备的配套使用

  • 减少了使用的插头和电缆种类,完全替代了
    DI/DO/PNP/NPN/脉冲/0…10 V / 4…20 mA信号

  • 减少了传感器型号,例如通过IO-Link设置开关点

  • 快速调试和启动,例如通过标准布线和
    自动参数设置

带给操作员和工程师的突出优势

  • 采用数字信号传输,测量精度更高

  • 远程访问和设置IO-Link设备

  • 提供诊断信息,详细列举了故障原因及相应的补救措施,包括电缆断路检测

  • 通过自动存储和下载参数数据,轻松更换设备

IO-Link设备的优势

  • 符合IO-Link规范v1.1,具有最佳互操作性

  • 在我们的测试中心内进行其他集成校验,例如罗克韦尔自动化、图尔克和西门子IO-Link主站的集成测试

  • 使用Proline II智能传感器轻松完成设计。即配置文件标识、过程输入/输出数据结构描述、产品ID、固件版本号、应用程序专用名

  • 诊断事件信息符合NAMUR NE 107标准

  • 高精度集成至罗克韦尔自动化系统

优势

在线更换设备:

  • 省时,使用设计系统进行参数设置
    ,无需安装其他软件

  • 完整获取设备、诊断和过程信息

  • 快速上传/下载数据,便于维护和服务

操作简单:

  • 省时的Endress+Hauser操作理念

  • 引导式参数设置具有最佳使用性

  • 用户自定义菜单结构和设备访问

数字化改造的最后一英里

©Endress+Hauser

智能以太网设备(例如阀组、远程输入输出接口、记录仪、水分析仪或流量测量设备)均采用数字工业以太网通信,例如PROFINET或EtherNet/IP。通过IO-Link可以对基本设备进行访问:所有设备均可实现离线参数设置、数据透明化和即插即用的设备更换。

IO-Link的开放性

  • IEC 61131-9标准定义IO-Link是完整、开放、
    独立于制造商且稳定的投资基础

  • Endress+Hauser的所有IO-Link产品均通过测试认证,
    符合IO-Link V.1.1标准的要求

  • 技术已经实践验证,发展迅猛,
    在全球范围内已成功安装了900万台设备。

详细信息:www.io-link.com

数字化工厂

©Endress+Hauser
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
    竞争力手册 IO-Link

    智能以太网设备通过工业以太网(PROFINET 或 EtherNet/IP)实现数字化。通过 IO-Link 即可访问基本设备:

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区