尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史

实现统一操作的人机界面(HMI)

使用我们的标准化人机界面(HMI)快速、简便地调试您的测量点

简单源于统一:如果您的工艺过程中安装有多台基于不同测量原理的设备时,调试、操作或维护都面临挑战。我们的统一人机界面(HMI)操作理念能够帮助您应对这些挑战。所有设备都采用统一的用户界面,使您的日常工作更加轻松。仅需花费较短的时间便能熟悉设备操作,意味着更短的培训时间和完成任务时间。

通过“make-it-run”向导进行引导式参数设置,用于快速&可靠地完成基本设置 ©Endress+Hauser

调试安全,通过“make-it-run”向导进行引导式参数设置,用于快速&可靠地完成基本设置

优势

  • 直观操作您的设备,快速并安全地进行调试,无需考虑使用的测量技术(流量、物位、压力、水分析或温度),通过“make-it-run”向导进行引导式参数设置,用于快速、可靠地完成基本设置

  • 提供符合国际标准的清晰的诊断、维护信息图标和文本,提高了过程安全性;本地语言显示的纯文档信息有助于您自信完成设置

  • 通过面向操作员维护任务的交互界面简化您的日常工作。借助于以用户为导向的人机界面(HMI),顺利完成各类任务。

  • 对结果有信心吗?内置帮助功能能够提供详细操作说明,避免误解。可以存储数据,并允许知晓密码的人员查看。

IT和通信领域已证明:统一界面对了解、实施和采用最佳软件或电子设备的时间有重大影响。在全球范围内深入研究有助于识别客户期望,我们开发了人机界面概念。无论您是直接在设备上读数,还是在控制室中读数,数据的显示方式完全相同。设备上的图标符号和计算机中的图标符号完全一致。