尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

设备配置用平板电脑

设备配置用平板电脑,用于现场设备的调试和维护

设备配置用平板电脑
4 产品
过滤 X icon

逐步淘汰指南

恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。

在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。

然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。

产品状态

根型号 SMT77
产品名称 Field Xpert SMT77
产品状态 In phase out
退市时间 11/2023
停止下单时间 not applicable
传感器备件供应停止时间 not applicable
校准服务停止时间 not applicable
备件供应停止时间 12/2025
维修服务停止时间 12/2025
新的替代产品
维护建议

设备配置用平板电脑

在产品查找器中输入产品特点,用户即可查找到合适的现场仪表、软件或系统产品。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。

设备配置用平板电脑简介

Field Xpert是通用高性能设备配置用平板电脑,可以在危险区(Zone 1和2防爆场合)和非危险区中使用, 方便用户轻松访问Endress+Hauser和第三方的现场设备。平板电脑设计与各类支持数字通信的现场设备搭配使用,用于设置、故障排除和设备分析。连接我们的Netilion Analytics和Netilion Library数字化服务,工厂数字化即刻启程。

工作原理:设备连接

Field Xpert可以通过多种方式访问现场设备。直接与设备点对点连接,或经由控制柜使用USB/蓝牙接口进行连接。还可以访问特定网关,建立点与总线的连接,从而通过单一接入点访问多台设备。如需无线访问设备,需要在系统中设置Wi-Fi接入点,或通过无线热点访问各台设备。

配置软件Field Xpert

Field Xpert平板电脑采用开放式Windows系统,内置相关软件,用于配置支持数字通信的现场设备。平板电脑内置DTM文件库,保存有超2700个DTM文件 —— Endress+Hauser和第三方驱动程序,开箱即用,提供良好的用户体验。除了设备配置功能,还可以输出符合NAMUR NE 107标准的设备诊断信息。一旦Endress+Hauser发布新DTM文件,每月均可自动免费更新升级。

连接Netilion数字化服务

轻松连接我们的Netilion Analytics和Netilion Library数字化服务,全自动数字化系统升级,集中保存设备配置报告。

优势

  • 使用简单,触摸屏操作,界面友好,节省时间
  • 单台设备配备HART、PROFIBUS、FOUNDATION Fieldbus、Modbus,以及Endress+Hauser专用服务接口,降低使用成本
  • 配备自动硬件检测功能,单击即可快速连接设备
  • 更高合规性:生成配置和心跳校验报告,显示回波曲线等
  • 预安装设备驱动程序库,支持各类通用工业通信协议,提高了效率,自动升级更新Endress+Hauser的驱动程序