F
L
E
X
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
New
测量精度
+/-1 mm (0.04 in)
过程温度
-40 to +150 °C
(-40 to +302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
-1 to +20 bar
(-14.5 to +290 psi)
最大测量距离
15 m (49 ft)
主要接液部件
PEEK
PTFE
316L (for threaded connections)
过程温度
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
Vacuum...100 bar
Vacuum...1450 psi
最小介质密度
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional)
最大测量误差
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.035 %
测量精度
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.035 %
测量范围
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
过程温度
-40°C...+110°C
(-40°F...+230°F)
压力测量范围
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
Gold
最大过程压力
420 bar (6300 psi)
接液部件材质
316L,
AlloyC,
Tantal,
Monel,
Gold
过程膜片的材质
316L, AlloyC,
Tantal,
Monel,
Gold
传感器
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...80 °C
(-40...176 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7 bar ... 4 bar abs
(10 psi ... 58 psi)
最大测量距离
Liquids: 3 m (9.8 ft),
Solids: 1.2 m (3.9 ft)
主要接液部件
PVDF (IP68 / NEMA6P)
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...80 °C
(–40...176 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...4 bar abs
(10...58 psi)
最大测量距离
Liquids: 10 m (33 ft),
Solids: 5 m (16 ft)
主要接液部件
PVDF(整体焊接型,IP68 / NEMA6P)
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...105 °C
(-40...221 °F)
30分钟:135 °C / 275 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...4 bar abs
(10...58 psi)
最大测量距离
5 m (16 ft)
主要接液部件
316PVDF(整体焊接,IP68 / NEMA 6P)
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...95 °C
(-40...203 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...4 bar abs
(10...58 psi)
最大测量距离
10 m (33 ft)
主要接液部件
PVDF(整体焊接,IP68 / NEMA 6P)
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...95 °C
(-40...203 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...3 bar abs
(10...43 psi)
最大测量距离
15 m (50 ft)
主要接液部件
UP(非饱和树脂)
硅/ Al PTFE涂层
测量精度
+/- 2 mm + 0.17% of measured distance
过程温度
-40 °C...80 °C
or 150 °C,
(-40 °F...176 °F
or 302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7 bar...1.5 bar abs
(10 psi...22 psi)
最大测量距离
45 m (148 ft)
主要接液部件
UP (unsaturated polyester)
测量精度
每个传感器的0.075%,
“铂金型”为每个传感器的0.05%
过程温度
–25...+150°C
(–13...+302°F)
压力测量范围
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
60 bar (900 psi)
过程膜片的材质
陶瓷
316L、AlloyC合金
传感器
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
需要帮助选择和确定您的下一个设备的尺寸吗?
轻松选择、尺寸和配置最适合您的测量任务和应用的产品。
确保稳定的产品质量、工厂安全性和经济效率 - 这就是为什么要进行物位测量的重要原因。液体、浆料、固体颗粒和液化气物位测量常用于储罐、料仓和槽车。对于连续物位、界面、密度测量以及限位检测,有多种测量原理可供选择。Endress+Hauser为您提供从测量点规划、调试到维护的全程服务。
- 为每项测量任务提供正确的解决方案
- 作为全球物位测量技术的领导者之一,Endress+Hauser致力于确保您的资产安全。
- 全球性的支持和服务
- 产品整个生命周期内的技术支持
物位测量概览
液体和固体物位测量产品与服务概览
下载
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。