尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

光学分析

实验室和生产过程通用的综合光学分析系统,适合固体、液体、泥浆和气体测量

光学分析形象图
75 产品
过滤 X icon

需要帮助选择和确定您的下一个设备的尺寸吗?

轻松选择、尺寸和配置最适合您的测量任务和应用的产品。

About 光学分析

监测化学反应过程有助于提速工艺开发,提高过程效率,确保高过程安全性,保证产品质量。我们的光学分析系统技术先进,能够帮助客户及时优化关键生产工艺,可靠监测产品质量。产品组合的核心技术包括拉曼光谱分析技术、可调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS)和荧光淬灭(QF)技术。

优势

  • 过程透明:采用先进的分析技术,方便用户获取过程信息。无需猜测化学反应过程,能够基于数据明智决策。
  • 实时测量:仪表24小时/7天全天候连续在线测量,实时输出过程测量值。帮助用户杜绝一切不必要的生产中断,有效控制运营成本,主动规避安全风险。
  • 高质量和高可靠性:提供高精度、可重现的测量结果,有助于严格控制质量参数,提高产品产量。我们的分析仪产品技术先进,支持IIoT工业物联网应用,方便用户快速查询数据,服务PAC/PAT过程分析技术。
  • 可扩展性: 我们的拉曼光谱分析系统采用通用技术,轻松顺利完成从实验室研发向生产制造转移扩展。方便用户快速实现无缝工厂改造扩建或产线增能。
  • 高工厂可用性:我们的分析系统满足IIoT工业物联网使用要求,安装和操作都非常简单,输出的数据有助于用户提高自动化程度,缩短生产周期,实现不间断批次生产或连续生产。