重型温度计
重型温度计,适用于苛刻工况
在挑战性应用型安全监测过程温度,例如:油气行业。坚固耐用的温度计可以在有严格安全要求的应用中使用,例如:化工、油气和能源行业中使用。温度计通过各种认证和测试,满足相关安全要求。相比于直接接线的传感器,使用变送器具有更高测量精度和更高可靠性。
You've viewed 8 of 32 products
产品说明
我们提供多种型号的重型温度计:
- 温度计,带或不带显示屏
- 提供螺纹、卡套和法兰过程连接
- 组合装配的热保护套管,带/不带法兰
- 温度计通过螺纹拧入至现有热保护套管中
- 棒材热保护套管
- 不带热保护套管的温度计,直接接液
在过程自动化中,热电阻(RTD)和热电偶(TC)均宣称自己是标准温度测量原理:
热电阻(RTD)温度计的测量原理
热电阻(RTD)传感器的电阻跟随温度的变化而变化。适用温度测量范围在-200 °C和约600 °C之间,测量精度高,且长期稳定性高。Pt100传感器使用最为普遍。Endress+Hauser热电阻(RTD)传感器的标准测量精度符合IEC 60751 A类标准。
热电偶(TC)的测量原理
热电偶包含两个不同材质的金属导体,并同时接入回路中的同一点。开路连接末端和自由末端处于不同温度条件中时,根据塞贝克(Seebeck)效应,会产生电势(热电动势)。借助热电偶参考表(参考IEC 60584标准)可以测得连接点的温度(测量点)。
热电偶的适用温度测量范围为0...+1800 °C。响应时间短,抗振性强。
优势
- 在整个操作温度范围内进行高精度测量
- 认证:ATEX (EEx i.a.、EEx d和粉尘防爆)、CSA (IS、NI、XP和DIP)
- 提供材料测试证书:NACE标准MR0175、染色渗透测试、X射线测试证书、氦气泄漏测试、压力测试...
- 热保护套管计算:热保护套管计算符合ASME PTC 19.3和DIN 43772标准,使用用户自定义压力、温度和流量值