尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
移动推车型拉曼光学分析仪Rxn2的产品示意图

移动推车型拉曼光学分析仪Rxn2

选择移动推车型拉曼光学分析仪Rxn2,将实验室分析运用于过程测量

KRC
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 外形尺寸(宽x高x深)

    推车:
    685 × 1022(台面型)× 753 mm
    26.97 × 40.24(台面型)× 29.65 in
    装运箱:
    902 x 1549 x 1276 mm
    35.52 x 60.99 x 50.24 in

  • 重量

    推车:59 kg (130 lb)
    装运箱:179 kg (395 lb),取决于推车和附件配置

应用领域

移动推车型拉曼光学分析仪Rxn2符合人体工程学,采用医用级设计,移动便捷,特别适用于工艺研发过程,此时多个进行项目可能需要共用一台仪表。移动推车型拉曼光学分析仪Rxn2包括安全的分析仪安装位置,提供探头和光学元件的放置位置,常规分析采样腔室的安装位置、便捷的光纤电缆放置位置,以及仪表HMI操控单元的安装位置。适用于拉曼光学分析仪的所有型号和配置。

  • 制药:反应化学、结晶产率、多晶态、混合、干燥、造粒

  • 生物制药:生物过程监测和控制、PAT/QbD应用、细胞培养、发酵,下游工段操作、cGLP/cGMP合规

  • 化工:聚合 聚合、挤压监测、聚合物混合、催化反应

  • 食品与饮料:区域异质性、发酵

优势

  • 半定制医用级设计

  • 铝或钢结构,整体粉末涂层(白色),坚固耐用

  • 5”双旋转脚轮,可锁定,方便挪动

  • 带电线布线管

  • 内置电源端子接线排和背部电源连接口

  • 便捷的探头放置底座

  • 附带4”抽屉,方便储物

  • 拉曼光谱技术 —— 先进的光学分析技术

    提高工厂安全性,确保产品质量,优化生产运营。采用拉曼光谱技术实时测定样气组份和分子结构,广泛适用于从实验室至生产的各类过程应用。

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products