F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
New
输入
Camera:
8 MP camera on the back with auto focus and LED flash with 1500 mcd
2 MP camera on the front
Scanner:
1D/2D barcode scanner
Flow-X
超声波气体流量计是用于气体测量的理想流量计算机
流路数
每个模块最多支持4个气路或2个液路运行(Flow-X/M、Flow-X/C)
输入
6路高精度模拟变送器输入
输入类型:4-20mA、0-20mA、0-5V、1-5V
毫安输入精度:21℃时0.002%满量程,0-60℃全环境温度范围内0.008%,长期稳定性0.01%/年
分辨率:24位。模拟输入采用相对于其他电子设备的统一接地方式。
16路数字状态输入。分辨率100ns(10MHz)
输出
4路模拟输出,用于过程输出及流量/压力控制。分辨率14位,精度0.075%满量程。 模拟输出共享同一接地端,相对于其他所有电气线路采用悬浮接地设计。
16路数字输出,集电极开路。额定值:100mA @24V
输入
Front camera:
1080p at 30 fps 8M RGB camera + 480p at 30 fps IR camera
Rear camera:
1080p at 30 fps 11M RGB camera
输出
通过USB接口连接HART现场设备和笔记本电脑
输入
1 x analogue 4...20 mA/HART®
输出
Not defined
显示
LCD 17 mm (0.67")
5-digit
7-segment bargraph
Plain text display for unit/TAG
Activatable backlight
电源
Loop powered
RMA42过程测控仪
四线制过程测控仪,带控制单元,DIN导轨安装,两路通用传感器输入,可选SIL认证
输入
2 x universal (current, voltage, R, RTD, TC, resistance)
输出
2 x Analog (current, voltage)
显示
LCD
7 segment
Multicolour
Bargraph
TAG unit
Colour change in case of failure
电源
Wide range power supply 24 to 230 V AC/DC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
RN22有源安全栅
单通道或双通道,4...20 mA信号,HART®通信,24 V DC电源,有源/无源输入和输出,SIL和Ex可选
输入
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding
输出
0/4…20 mA / HART
active/passive
输入
0...20 universal
HART
6…14 digital
输出
2 analog
显示
7“ TFT
存储/记录
internal memory
SD card
USB flash drive
计算结果
Mass/heat quantity
heat quantity difference
需要帮助选择和确定您的下一个设备的尺寸吗?
轻松选择、尺寸和配置最适合您的测量任务和应用的产品。
现在,对测量技术的要求远远超出了仅记录测量值的范畴。 因此,需对测量仪表供电,并且带过压保护装置;,测量值显示和处理;限位值监测以及数据的存档,以防篡改。Endress+Hauser生产的系统产品和数据管理器,可以满足这些要求。
- 安装简单,设定和操作界面友好
- 现场实时信息
- 通过有前瞻性的诊断和测量仪表保护,提高装置利用率
- 各种外壳类型、通信协议以及全球性认证可供选择,应用灵活。
- 一站式提供满足测量点要求的完整产品组合
系统组件和数据管理器
系统组件和数据管理器产品概述
下载
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。