基本负荷型计量交接的LNG组份测量
高测量精度,低维护需求,确保基本负荷型计量交接交易可靠
Endress+Hauser的拉曼光谱分析系统快速精准测定气体组份,满足高价值的基本负荷型LNG计量交接交易的严格使用要求。我们拥有数十年的过程自动化从业经验,提供交钥匙式安装方案和整套解决方案,帮助用户改进工艺流程。
Hardware & Software:
Rxn4拉曼光谱分析仪 —— 内嵌Raman RunTime控制器 —— Modbus TCP/IP或RS485 —— 兼容19”安装机架 Rxn-41拉曼探头 —— 选配伸缩杆 光纤长度可达500米 替换验证套件
Services:
应用咨询和现场检查 项目管理和工程设计 工厂验收测试(FAT)和现场验收测试(SAT) 项目调试 系统性能验证服务 客户培训
维护工作量非常小
高测量精度,媲美高性能气相色谱分析仪或蒸发器
我们的拉曼光谱分析系统高精度测定LNG气体的组份,避免了传统气相色谱分析仪或蒸发器系统所需的维护工作。分析仪小巧紧凑,安装简单,无需耗材,无需样气预处理。拉曼光谱分析仪同蒸发器相比,无需安装真空护套,维护工作量更小,而测量精度完全不受影响,有效降低了工厂的整体运营成本。
在关键基本负荷型计量交接测量点精准测量LNG组份和能量,无需安装昂贵的蒸发器,无需维护。
测量全部LNG交接量 —— 不受LNG流量、压力或温度波动的影响
降低运营成本 —— 轻松执行年检验证,简化维护工作 —— 配备自校准功能;无可移动部件,无需维护绝缘输气管
Discover success stories from our customers
Quality & Compliance
查看GERG报告,了解如何使用Rxn4拉曼光谱分析仪和Rxn-41拉曼低温探头在LNG液化天然气计量交接应用中可靠测定气体组份。
Quality & Compliance
查看如何使用Rxn4拉曼光谱分析仪在计量交接过程中精准测定LNG成分。
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
下载
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
下载
Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe
Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.
下载
LNG光学分析技术 - TDLAS和拉曼测量技术
LNG光学分析技术 - 可靠、实时的TDLAS和拉曼测量技术
下载
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
天然气输气管路内的H2 S检测
查看Endress+Hauser的TDLAS硫化氢分析仪如何帮助用户防范腐蚀现象,规避爆炸风险,提高天然气输气管路的安全性。
油船产品卸船系统
查看Endress+Hauser解决方案如何帮助石油与天然气行业用户提高码头吞吐量,改进液体卸船操作。
石油与天然气行业专用装卸车计量撬
了解Endress+Hauser的石油与天然气行业解决方案,实现液体石油产品精准安全的卡车和火车交接计量。
水分分析仪,适用于天然气乙二醇脱水处理
查看TDLAS水分分析仪如何快速可靠测量水分,改进气体脱水效果,提高产品产量,过程安全和生产效率,维持质量稳定达标。
检测分子筛脱水装置的含水量
了解如何借助Endress+Hauser的TDLAS可调谐二极管激光吸收光谱测量解决方案提高LNG和NGL厂的生产效率,降低运营成本。
接收站储气罐中的LNG组份测量
使用Endress+Hauser的拉曼光谱分析仪系统测量LNG液化天然气的组份,从而优化液化工艺,提高储存安全性。
硫化氢分析仪和二氧化碳分析仪,适用于天然气脱硫应用
查看Endress+Hauser的硫化氢和二氧化碳分析仪解决方案如何帮助石油与天然气行业客户提高脱硫效率,降低成本,确保工厂长期稳定运行。
船舶燃油质量流量计量系统
每天都有大量船舶燃油通过泵注入至油舱中。微小测量误差也会引发计费错误。我们的解决方案让信息更加透明。
石油与天然气行业专用储罐计量系统
Endress+Hauser的储罐计量解决方案帮助石油与天然气行业用户改进液体物料的计量交接和储存。
石油与天然气行业专用LNG储罐计量
储罐计量和LNG库存管理的安全运行
监测船舶废气净化系统洗涤水的水质
您,或者您的客户是否需要监测船舶废气净化系统(EGCS)洗涤水的水质?了解我们的洗涤水监测系统,系统功能强大,完全合规。
天然气输气管路内的水分检测
查看Endress+Hauser的TDLAS水分测量解决方案如何帮助用户优化天然气管路的输气量,同时有效提高安全性,延长正常工作时间。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受