石油与天然气行业专用LNG储罐计量
先进的LNG储罐解决方案,确保安全运行和库存透明
我们的交钥匙式解决方案凝聚了丰富的实践经验,您的LNG工厂将从中受益。Endress+Hauser的工程师将亲自协助您进行现场系统的迁移和整合。我们提供的储罐和库存解决方案全球适用,可扩展升级,服务工厂、库区和调峰厂。Tankvision LMS库存管理软件支持库存、分层、翻滚、温度和泄漏监测。我们储罐计量仪表通过NMi和PTB认证,能够进行高精度计量交接测量。
Hardware & Software:
- Endress+Hauser储罐计量仪表基于统一的平台设计,包括Micropilot雷达液位计、Proservo伺服液位计和Prothermo平均温度计。
- Endress+Hauser的Tankvision Multiscan NXA83B罐区巡检仪专用于罐区库存管理系统。特别适合LNG库区,支持多种通信协议,用于安装现场的仪表正常通信,满足冗余设计的要求。
- 我们的Tankvision LMS库存管理系统实时可靠管理LNG。适合全开放式和冗余系统,提供储罐冗余数据,支持多用户系统的远程访问。
- Tankvision LMS翻滚预测算法方便用户直观查看储罐内分层液面的温度、密度和厚度的变化趋势,包括初始温度、液面厚度和组份。
- Tankvision LMS冷却和泄漏检测传感器安装在LNG储罐的罐底、侧旁和罐顶,检测可能引发产品泄漏的外壳绝缘层异常。
Services:
- 我们提供各类解决方案的配套调试服务。
- 我们的验证服务提供计量交接专业技术支持。
- Endress+Hauser在全球范围内提供本地化就近支持服务。
- 我们拥有技术先进的伺服液位计和雷达液位计标定装置
选择智能化服务产品,保证安全的高精度测量
选择安全,绝非偶然。我们为石油和天然气行业提供多样化的专用测量仪表组合,工作可靠,符合IEC 61508标准的安全要求。高精度现场仪表、解决方案和服务产品帮助用户提高生产力和工厂可用性。Endress+Hauser拥有超过60年的LNG储罐计量应用经验,提供配套的全球专业服务支持。
我们提供定制的储罐计量系统,帮助您提高LNG工厂的库存透明度。您可以从我们的多样化产品组合中择优选择合适的传感器,无需考虑实际罐容。我们的工程师研发了多款可用于防爆场合和腐蚀性工况的现场仪表(防爆认证,SIL认证),始终将安全摆在首位。与此同时,我们的Tankvision LMS库存管理系统支持全公司范围内的数据共享,有效提高了测量精度。
Endress+Hauser是少数能够同时提供传感器和软件的全球化制造商之一,满足各类测量应用的要求,简化了采购、交付和服务操作。
现有罐区中LNG罐表的升级改造是一大挑战。无法安排大修时,我们的工程师将帮助您整合现有通信协议,安排迁移计划,减少维护成本,提高灵活性。
我们创新的雷达和伺服液位测量技术保证了灵活性。尤为重要的是我们的储罐计量仪表(Micropilot雷达液位计、Proservo伺服液位计和Prothermo平均温度计)均通过了相关认证。
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
天然气输气管路内的H2S检测
查看Endress+Hauser的TDLAS硫化氢分析仪如何帮助用户防范腐蚀现象,规避爆炸风险,提高天然气输气管路的安全性。
油船产品卸船系统
查看Endress+Hauser解决方案如何帮助石油与天然气行业用户提高码头吞吐量,改进液体卸船操作。
石油与天然气行业专用装卸车计量撬
了解Endress+Hauser的石油与天然气行业解决方案,实现液体石油产品精准安全的卡车和火车交接计量。
检测分子筛脱水装置的含水量
了解如何借助Endress+Hauser的TDLAS可调谐二极管激光吸收光谱测量解决方案提高LNG和NGL厂的生产效率,降低运营成本。
水分分析仪,适用于天然气乙二醇脱水处理
查看TDLAS水分分析仪如何快速可靠测量水分,改进气体脱水效果,提高产品产量,过程安全和生产效率,维持质量稳定达标。
接收站储气罐中的LNG组份测量
使用Endress+Hauser的拉曼光谱分析仪系统测量LNG液化天然气的组份,从而优化液化工艺,提高储存安全性。
硫化氢分析仪和二氧化碳分析仪,适用于天然气脱硫应用
查看Endress+Hauser的硫化氢和二氧化碳分析仪解决方案如何帮助石油与天然气行业客户提高脱硫效率,降低成本,确保工厂长期稳定运行。
船舶燃油质量流量计量系统
每天都有大量船舶燃油通过泵注入至油舱中。微小测量误差也会引发计费错误。我们的解决方案让信息更加透明。
石油与天然气行业专用储罐计量系统
Endress+Hauser的储罐计量解决方案帮助石油与天然气行业用户改进液体物料的计量交接和储存。
卡车装车过程中的LNG组份测量
查看拉曼测量技术如何帮助客户应对挑战,在LNG卡车装车过程中稳定、快速、精准输出测量值。
基本负荷型计量交接的LNG组份测量
查看在高要求的基本负荷型计量交接应用中如何高精度测量LNG组份,同时有效降低运营成本。
监测船舶废气净化系统洗涤水的水质
您,或者您的客户是否需要监测船舶废气净化系统(EGCS)洗涤水的水质?了解我们的洗涤水监测系统,系统功能强大,完全合规。
天然气输气管路内的水分检测
查看Endress+Hauser的TDLAS水分测量解决方案如何帮助用户优化天然气管路的输气量,同时有效提高安全性,延长正常工作时间。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。