卡车装车过程中的LNG组份测量
在卡车装车交接计量过程中在线可靠输出LNG组份测量值
在卡车装车过程中,Endress+Hauser的拉曼光谱分析仪和拉曼探头快速可靠测定LNG组份和能量。我们的拉曼光谱分析系统无移动部件,无需绝缘处理输气管路,无需使用耗材(比如校准和载气)。Endress+Hauser拥有几十年的过程自动化从业经验,提供交钥匙式安装方案和整体解决方案,帮助客户改进工艺流程。
Hardware & Software:
Rxn4拉曼光谱分析仪 —— 内嵌Raman RunTime控制器 —— Modbus TCP/IP或RS485 Rxn-41拉曼探头 光纤长度可达500米 替换验证套件
Services:
应用咨询和现场检查 项目管理和工程设计 工厂验收测试(FAT)和现场验收测试(SAT) 项目调试 系统性能验证服务器 客户培训
实时测量LNG卡车装车量
无需等待和维护
在LNG卡车装车过程中,拉曼光谱分析仪检测到样品后立即开始测量。测量技术不受流量波动或干扰中断的影响,适用于各类卡车装车应用。分析仪安全精准测定LNG组份,输出Btu和Wobbe指数的测量值,无需考虑气相色谱仪或蒸发器系统所需的冷却延迟时间和系统维护。分析仪结构紧凑,安装方便,无需使用耗材、样品预处理、汽化器或绝缘套管,大大降低了运营成本。
高精度实时测定LNG组份,无需预留冷却时间和维护停车时间,提高LNG卡车装车的效率和质量。
Discover success stories from our customers
Quality & Compliance
查看如何使用Rxn4拉曼光谱分析仪精准测量卡车装车过程中的LNG气体的组份。
Quality & Compliance
查看GERG报告,了解如何使用Rxn4拉曼光谱分析仪和Rxn-41拉曼低温探头在LNG液化天然气计量交接应用中可靠测定气体组份。
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
下载
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
下载
Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe
Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.
下载
LNG光学分析技术 - TDLAS和拉曼测量技术
LNG光学分析技术 - 可靠、实时的TDLAS和拉曼测量技术
下载
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
天然气输气管路内的H2 S检测
查看Endress+Hauser的TDLAS硫化氢分析仪如何帮助用户防范腐蚀现象,规避爆炸风险,提高天然气输气管路的安全性。
油船产品卸船系统
查看Endress+Hauser解决方案如何帮助石油与天然气行业用户提高码头吞吐量,改进液体卸船操作。
石油与天然气行业专用装卸车计量撬
了解Endress+Hauser的石油与天然气行业解决方案,实现液体石油产品精准安全的卡车和火车交接计量。
水分分析仪,适用于天然气乙二醇脱水处理
查看TDLAS水分分析仪如何快速可靠测量水分,改进气体脱水效果,提高产品产量,过程安全和生产效率,维持质量稳定达标。
检测分子筛脱水装置的含水量
了解如何借助Endress+Hauser的TDLAS可调谐二极管激光吸收光谱测量解决方案提高LNG和NGL厂的生产效率,降低运营成本。
接收站储气罐中的LNG组份测量
使用Endress+Hauser的拉曼光谱分析仪系统测量LNG液化天然气的组份,从而优化液化工艺,提高储存安全性。
船舶燃油质量流量计量系统
每天都有大量船舶燃油通过泵注入至油舱中。微小测量误差也会引发计费错误。我们的解决方案让信息更加透明。
石油与天然气行业专用储罐计量系统
Endress+Hauser的储罐计量解决方案帮助石油与天然气行业用户改进液体物料的计量交接和储存。
石油与天然气行业专用LNG储罐计量
储罐计量和LNG库存管理的安全运行
卡车装车过程中的LNG组份测量
查看拉曼测量技术如何帮助客户应对挑战,在LNG卡车装车过程中稳定、快速、精准输出测量值。
基本负荷型计量交接的LNG组份测量
查看在高要求的基本负荷型计量交接应用中如何高精度测量LNG组份,同时有效降低运营成本。
监测船舶废气净化系统洗涤水的水质
您,或者您的客户是否需要监测船舶废气净化系统(EGCS)洗涤水的水质?了解我们的洗涤水监测系统,系统功能强大,完全合规。
天然气输气管路内的水分检测
查看Endress+Hauser的TDLAS水分测量解决方案如何帮助用户优化天然气管路的输气量,同时有效提高安全性,延长正常工作时间。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受