监测船舶废气净化系统洗涤水的水质
洗涤水监测系统坚固耐用,可靠实施水质监测,低维护工作量
选择我们的船用废气净化系统洗涤水水质监测系统,来自单一供应商的技术成熟的高科技解决方案值得您的信赖:先进的测量技术为您量身定制,低维护需求让工作更加轻松。联系我们的经验丰富的工程师,获取交钥匙式解决方案。接通电源和水,系统就能正常工作。我们的服务网络遍布全球,按需为您提供及时的就近支持。
Hardware & Software:
船级认证:挪威船级社(DNV)、英国劳氏船级社(LR)、美国船级社(ABS)和法国船级社(BV)* 传感器均已针对海事应用优化:塑料或钛合金材质的传感器壳体,保证长使用寿命 Endress+Hauser现场仪表:预标定传感器,采用Heartbeat Technology心跳技术,配备自诊断功能,方便船上验证 预组装的洗涤水水质监测面板,安装有坚固耐用的PVC-U管道和阀门,柜体防护等级IP66 自带流量和压力测量传感器,以及泄漏检测传感器,确保可靠运行 样品进口最大耐受3 bar (44 psi),最高耐温50 °C (122 °F) 通过模拟和数字通信(PROFIBUS DP、Modbus TCP/IP、网页服务器)无缝链接现有通信网络 可选配泵橇,用于稳定流量和去除气泡 可选配压缩空气传感器清洗系统,保证高精度测量结果和低维护工作量 * 申请中。预计2022年获取证书。
Services:
咨询服务 项目管理 工厂验收测试(FAT) 现场验收测试(SAT) 认证(CE) 由经验丰富的Endress+Hauser服务工程师负责调试 一站式全球化安装、维护和服务
功能强大的解决方案,通过船级认证
全球海事行业公认的可靠合作伙伴
Endress+Hauser的船舶洗涤水水质监测系统经主要海事组织认可,胜任严苛工况应用,完全符合海事行业适用法规的要求,比如MEPC.259(68)和MEPC.340(77)决议。因此,大大简化了用户审批流程。技术先进的现场仪表搭配交钥匙式解决方案,确保船上在线验证合规。如需要,我们的服务团队将为您提供专业支持。
Endress+Hauser为您提供废气净化系统(EGCS)洗涤水水质监测解决方案,这是一个交钥匙的分析系统。系统可靠监测并记录脱硫塔进口和出口处洗涤水的水质,开放式、密闭式或混合式洗涤器均适用。我们拥有多年的海事行业从业经验,搭建有专业的服务支持网络,是值得您信赖的合作伙伴,为您提供解决方案全生命周期支持。
认证流程简单和安全性高:通过主要海事协会的MEPC.259(68)决议规定的船级认证,分析系统设计使用通过船级认证的可靠部件。
保证您的监测系统完全符合现行法规要求,规避一切不必要等待时间。我们的海事工程团队为您提供支持,他们项目经验丰富,熟悉海事审批流程。
Endress+Hauser是您的单一联络人,为您提供完整的洗涤水水质监测系统,包含所有传感器。我们针对海事应用优化系统设计。一站式解决方案优势明显,大大减轻了您的工作量。
浊度和多环芳烃传感器的在线校验软件确保船上验证操作简单,完全合规。同时,传感器的维护也非常简单。
即插即用型解决方案,确保安装和调试工作快速顺畅。完成安装,接通电源和水,连接至通信系统,即可正常工作。小外形尺寸所需安装空间也非常小。
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Safety for seawater
Are you facing the challenge of compliance with the strict international ship flue gas regulations? Then take a look at our complete MEPC compliant monitoring system for marine scrubber wash water.
下载
您在船舶自动化领域的专业合作伙伴
从造船到海上业务,从升级到新项目,我们凭借仪表应用专业知识助您成功。
下载
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
天然气输气管路内的H2 S检测
查看Endress+Hauser的TDLAS硫化氢分析仪如何帮助用户防范腐蚀现象,规避爆炸风险,提高天然气输气管路的安全性。
油船产品卸船系统
查看Endress+Hauser解决方案如何帮助石油与天然气行业用户提高码头吞吐量,改进液体卸船操作。
石油与天然气行业专用装卸车计量撬
了解Endress+Hauser的石油与天然气行业解决方案,实现液体石油产品精准安全的卡车和火车交接计量。
水分分析仪,适用于天然气乙二醇脱水处理
查看TDLAS水分分析仪如何快速可靠测量水分,改进气体脱水效果,提高产品产量,过程安全和生产效率,维持质量稳定达标。
检测分子筛脱水装置的含水量
了解如何借助Endress+Hauser的TDLAS可调谐二极管激光吸收光谱测量解决方案提高LNG和NGL厂的生产效率,降低运营成本。
接收站储气罐中的LNG组份测量
使用Endress+Hauser的拉曼光谱分析仪系统测量LNG液化天然气的组份,从而优化液化工艺,提高储存安全性。
硫化氢分析仪和二氧化碳分析仪,适用于天然气脱硫应用
查看Endress+Hauser的硫化氢和二氧化碳分析仪解决方案如何帮助石油与天然气行业客户提高脱硫效率,降低成本,确保工厂长期稳定运行。
船舶燃油质量流量计量系统
每天都有大量船舶燃油通过泵注入至油舱中。微小测量误差也会引发计费错误。我们的解决方案让信息更加透明。
石油与天然气行业专用储罐计量系统
Endress+Hauser的储罐计量解决方案帮助石油与天然气行业用户改进液体物料的计量交接和储存。
石油与天然气行业专用LNG储罐计量
储罐计量和LNG库存管理的安全运行
卡车装车过程中的LNG组份测量
查看拉曼测量技术如何帮助客户应对挑战,在LNG卡车装车过程中稳定、快速、精准输出测量值。
基本负荷型计量交接的LNG组份测量
查看在高要求的基本负荷型计量交接应用中如何高精度测量LNG组份,同时有效降低运营成本。
天然气输气管路内的水分检测
查看Endress+Hauser的TDLAS水分测量解决方案如何帮助用户优化天然气管路的输气量,同时有效提高安全性,延长正常工作时间。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受