过去10年里已有超过3万个计量交接测量点成功投用
遵循国际标准设计,选用认证型现场仪表和库存管理系统,高精度测量储罐中储存或接收油品的净标准体积或精准实施质量监测。我们的产品线完整,型号齐全,能够与现有系统和现场仪表无缝集成,包括安装简单的雷达液位计、伺服液位计和平均温度计,以及灵活、可靠和精准的库存测量和库存管理。
在电力与能源行业中,许多工厂都有需要使用石油产品,用作涡轮机或内燃机的主要燃料或辅助燃料。我们如何帮助您的电厂进行液位测量?在燃料的输送和储存过程中,Endress+Hauser帮助电厂实施高精度测量和监控。我们致力于为工厂厂长提供专业支持,确保信息透明,保障人员安全,实现高效绿色发电,尽可能降低运营成本。
遵循国际标准设计,选用认证型现场仪表和库存管理系统,高精度测量储罐中储存或接收油品的净标准体积或精准实施质量监测。我们的产品线完整,型号齐全,能够与现有系统和现场仪表无缝集成,包括安装简单的雷达液位计、伺服液位计和平均温度计,以及灵活、可靠和精准的库存测量和库存管理。
同Endress+Hauser合作,改进液体计量交接和储存操作。我们的解决方案适用于各类罐区应用,涵盖本地小型罐区,以及分布在全国各地或跨国电厂的罐区网络。我们搭建有全球专家支持网络,为您提供从前端工程设计,到运营和维护的资产全生命周期支持。
在电厂或能源工厂中应用Endress+Hauser的零损失方法。涉及现场调研、工程设计,以及确定范围的各项工作。同我们合作,共同确定项目的具体要求、流程设计和系统改进点。
信任Endress+Hauser的工程设计服务,涵盖项目管理、工程设计、生产制造、测试、文档记录、认证、调试、开车等服务,有效管理风险,确保电厂项目成功交付。
支持多种通信协议,无缝升级现有的储罐计量系统。确保始终符合本地标准和国际标准(比如OIML R85),同时降低维护成本,提高灵活性。
同Endress+Hauser的工程师团队合作,我们提供全球培训、仪表校验和维护服务,帮助您提高电力与能源生产过程的性能和效率。
借助Endress+Hauser的Netilion云生态系统,在电力或能源工厂的整个生命周期内高效管理和监测燃油设备。
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
Endress+Hauser提供交钥匙式解决方案,适用于各类储罐计量应用。
无论是新建电厂项目,还是升级改造现有电厂,Endress+Hauser的交钥匙式解决方案满足各类储罐计量应用的测量要求, 确保操作安全精准,符合本地和国际标准要求。
技术先进的Endress+Hauser伺服液位计或雷达液位计,通过计量交接认证和(可选)SIL认证。
平均温度计和压力变送器用于修正罐体内存放油品的净标准体积测量值。
我们能够按需提供浮子液位计和钢带液位计,灵活适应工厂的实际工况和工艺流程。
Endress+Hauser库存管理系统通过认证,帮助用户高精度测量罐体中存放油品的净标准体积。
网关属于系统产品,方便用户访问现场仪表和网络数据,同时也是并行网络接入点(比如设备组态设置软件FieldCare)。
我们的液位测量罐表技术先进,可以同时订购无线通讯信号转换器和罐体安装转接头,帮助用户改进工厂和工艺监测。...
Endress+Hauser提供应用咨询和零损失评估服务,规避不明油品丢失风险,提高工厂可用性。
同Endress+Hauser,以及我们的专业工程师团队合作,他们熟练进行前期现场调研,确定项目可交付结果,并进行详细的工程设计和仿真。
Endress+Hauser现场仪表技术先进,遵循严格的高质量标准进行产品设计、工程设计和生产制造,用户可以放心采购。
Endress+Hauser的认证测试中心确保产品高品质,性能卓越,提供所在国所需的安全检查所需的证明文件。
工厂验收测试(FAT...