水泥生产:关注真正的重点
轻松满足客户的特定需求和复杂需求
一方面需要面对波动的商品价格,另一方面需要应对复杂的客户需求,优化水泥行业工艺过程迫在眉睫。以熟料生产过程中的能源成本为例,其中可变成本高达75%。为了能够在保证产品质量的前提下有效降低您的支出,使用可靠的仪表获取高精度过程数据是关键所在。
65-75 %
能源成本
水泥生产中,能源成本占据总体成本 65-75% 的情况并不罕见。然而,我们能够通过一些方法实现过程优化。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
为了保证生产顺利进行,必须对生熟料料仓实施连续监测。由于储罐的形状和尺寸千差万别,料位监控成为了一大挑战。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser拥有多项物位监测技术和解决方案,专门针对灰尘和磨蚀等挑战性工况设计。
我们的80 Ghz雷达物位计 特别适合高料仓和堆料堆的料位测量。它采用小波束角,配备多路回波矢量跟踪功能。 使用缆式电容探头 进行限位监测,防止散装原料料仓溢出 音叉料位开关 防止熟料料仓溢出
©Endress+Hauser
人们常常认为预分解是水泥生产的核心工艺。在水泥生产过程中,大部分预分解工艺都直接关系到运营成本,存在着巨大的工艺改进空间。
我们的行业专业知识
在上述工艺中,温度毫无疑问是最重要的参数。实施温度监测,确保稳定的产品质量,优化燃料使用。
使用热电偶 测量预热器上部旋风分离器内的温度,热电偶带氮化硅材质的高级陶瓷保护套管。 在旋风器底部,我们建议使用带镍钴材质的棒材保护套管的温度计 ,满足腐蚀性介质的测量要求。 科里奥利质量流量计 进行在线温度和粘度测量,调节进入燃烧器的燃油的质量流量,优化燃油加热系统的性能。
©Endress+Hauser
熟料冷却是水泥生产的关键应用之一,冷却速率对水泥熟料质量和整体性能至关重要。
我们的行业专业知识
我们拥有丰富的产品组合,能够为用户提供整套熟料冷却监测应用包。 包括:
使用差压传感器 计量和监测冷却空气使用量 使用流量计 监测冷却空气,使用高温型雷达物位计 监测熟料床高度,调节冷却塔的进气速度和进气量 使用非接触式防堵塞传感器 检测熟料冷却塔门的物料堆积 使用非接触式射线仪表 监测螺旋式进料机或皮带进料机上的熟料质量流量(显示熟料密度,判断石灰石厚度)
©Endress+Hauser
为了有效控制生料混合过程,避免发生可能导致昂贵停机事件的堵塞,必须对旋风预热器实施监测。
我们的行业专业知识
除了温度是整体效率评估的基本参数,测量压力和实际黏附状况也有助于堵塞检测。
热电偶 采用先进的防腐合金材质,电子部件具有强抗振性,可以实现长期温度监测高精度、耐热、抗振的传感器 用于旋风器的压力控制 非接触式检测旋风器黏附和堵塞状况
优势
Endress+Hauser行业顾问与客户并肩作战,成绩显著,在进行工厂优化的同时保证了许多分支行业都具有高运行安全性,比如贵重金属、水泥生产和钢材生产。除了专业技术和针对行业优化的产品系列,我们的经营理念也奠定了成功的基础。我们坚持与客户建立长期、稳定的合作关系,而并非仅仅追求短期利润。
145,000+
全球范围内的水泥料仓中已安装有超过145,00台智能物位传感器
Zero Loss
总能源成本约为工艺过程中可变成本的65-75%。为了节约能源,我们使用内置在线监控和优化燃料管理帮助提升熟料生产性能。
要点
我们帮助您
无论您是进行项目管理、使燃料处理系统自动运行、选择熟料生产过程中使用的仪表,还是集成Nox气体清洗解决方案确保符合环保要求,我们经验丰富的过程自动化顾问能够处理水泥厂的所有测量和控制问题:
生熟料料仓监测 窑炉燃烧器控制和燃油投加应用包 熟料冷却塔监测 旋风预热器仪表 存储和投加添加剂
除了所有相关测量和系统技术,我们还提供适当的软件,用于各个分支行业,确保您的操作过程满负荷运行。
Pressure and differential pressure measurement for liquids, gases and vapors
光学分析系统,用于固体、液体、浆料、颗粒及气体的成分与浓度监测——适用于实验室、过程控制及排放监测领域。
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured every day in. Learn more about flow measurement and select the best flowmeter for your process needs.
对水、饮料、乳制品、化学品和药品进行分析是某些特定行业的日常工作。从Endress+Hauser 全面的产品系列中选择合适的仪表,满足您的过程需要。
通过燃料管理提高采矿效率和矿场安全
通过仪表和自动化卸车解决方案,以及溢出保护功能优化矿车的燃料管理。
改善采矿分离工艺过程
改善泡沫浮选和增稠等采矿工艺过程,提高开采效率。
经济高效的钢铁生产
选用智能仪表和工业过程自动化解决方案优化炼钢成本。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受