Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

pH电极和变送器

在所有行业中进行高品质pH测量的产品

在所有行业中使用pH电极和变送器
81 产品
排序方式:
过滤

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting your next pH sensors and transmitters?

pH电极和变送器

在过程行业中,超过30%的与质量相关的测量均为pH测量。因此,可靠的pH电极和变送器对于工厂优化和过程安全至关重要。我们提供丰富的产品,满足各种工况的要求,例如:稳定过程、成分快速变化的介质、粘稠介质、危险区域和卫生型应用。点击以下按钮查看我们的ISFET、搪瓷或玻璃pH电极、变送器、安装支架和标定液。

如何选择pH电极

pH电极和变送器广泛应用在许多行业中,例如:化工、水、污水和废弃物、食品和饮料、制药、电力、冶金和油气行业。根据应用选择电极。按需选择玻璃电极的隔膜和参比系统。在无法避免玻璃破裂或高有机溶剂含量的介质中使用ISFET电极。搪瓷电极适用于长期稳定性和最低维护量要求较低的应用。

使用玻璃电极和搪瓷电极进行pH测量

pH值是液体介质酸碱度的测量单位。玻璃电极中的pH敏感部件是玻璃泡,它能够产生与介质pH值相对应的电化学电位。少量H+离子渗透穿过膜片外层,负离子仍保留在溶液内,从而产生电位。

玻璃pH电极测量原理

玻璃pH电极集成了Ag/AgCl参比系统,作为pH测量所需的参比电极。基于参比系统和测量系统的电位差,使用能斯特(Nernst)方程计算pH值。我们的pH电极和变送器在超宽pH值范围内具有优秀的线性测量性能!

搪瓷pH电极和玻璃pH电极的测量原理相似,只是使用搪瓷pH敏感部件。

使用ISFET电极进行pH测量

使用离子选择场效应管晶体管(ISFET)测量pH值。它是带源极和漏极的晶体管,通过半导体与基板分离。介质中的氢离子会积聚在基板上。在基板外侧生成的正电荷与基板内侧的负电荷形成“镜像”。从而使得半导体通道导电。基板上聚集的H+离子越多,源极和漏极间流动的电流就越大。

优势

  • 我们的pH电极和变送器满足从基本功能到多通道、多参数测量的所有要求。
  • 我们提供的pH缓冲液、pH溶液和pH标液均具有最高精度。它们在我们的自己的永久性标定实验室中制备,实验室成功通过DAkkS认证(德国认证机构)。
  • 不同型号的电极采用不同的隔膜和参比系统,从抗污型PTFE隔膜到到高灵敏度的陶瓷隔膜到抗堵塞的开孔隔膜。
  • 我们提供满足各类应用要求的pH安装支架:固定式安装支架、浸入式安装支架、流通式安装支架和可伸缩式安装支架。
  • 全自动标定、调节和清洗系统确保pH电极和变送器在化工过程、药品生产或卫生型应用中具有最优性能。

资料下载

查找更多资料

document icon
工业过程中的 pH 测量选型指南
针对不同行业和应用的选型和工程设计指南。
download icon 下载