用于水分控制的精密仪表
Endress+Hauser提供手持式设备和永久安装的在线传感器,用于工业应用中可靠的物料水分测量。电池供电的手持式设备可实现快速抽检,用于质量保证,例如在生产或进货检验过程中。对于直接在过程中连续监测水分含量,坚固耐用的在线传感器可提供可靠的实时数据,即使在高温和磨蚀性介质中也不例外。
利用TDR技术进行可靠的水分测量
我们的传感器采用时域反射技术(TDR),这一久经验证的导波雷达技术可实现精确的水分测量。为了确定水分含量,将雷达脉冲发射到介质中,并根据其传播时间和反射特性进行分析。该测量结果与物料的介电特性相关。由于水的介电常数显著高于大多数固体散料,因此可高精度地确定水分含量。与红外水分仪不同,TDR技术不仅测量表面水分,还可测量物料内部的水分和游离水。
TDR技术适用于测量固体散料、粉料、颗粒料以及膏状和黏稠介质中的水分。因此,Solitrend传感器可为建材生产、木材加工和食品制造等行业的可靠水分监测提供支持。通过实现高效的干燥工艺、降低能耗以及在混合过程中精确加水,这些设备有助于确保稳定的产品质量、稳定的过程条件和优化的资源利用。
优势
- 可靠的过程控制:连续水分测量可确保稳定的生产条件和稳定的产品质量
- 提升资源效率:精确的水分监测有助于优化干燥工艺并高效利用原材料
- 高测量精度: TDR技术即使在变化的过程条件和物料特性下也能提供可靠的测量结果
- 优化加水:精确的水分数据有助于在混合过程中准确加水,并帮助减少物料浪费
- 低维护需求:无活动部件的坚固传感器设计可降低维护工作量,并保障长期测量稳定性
- 全球供货: Endress+Hauser提供全球服务、支持和应用专业知识