超声波流量计
经济型多功能气体和液体流量测量,最大标称口径为DN 4000
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
New
Measured variables
Volume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, speed of sound, hydrogen purity (option)
Measuring Medium
Hydrogen with purity >95%
Hydrogen with purity >90% (on request)
Nominal pipe size
DN50 … DN400 / 2” … 16”
Others on request
测量值
工况累计流量,工况瞬时流量,声速,可选内置体积修正
测量介质
天然气(至高30%的氢气),空气,含CO2 ,N2 , H2S , O2 等成分的天然气
流量计口径
2" … 56"(DN50 … DN1400)
其他口径可定制
测量值
质量流量、标况体积流量、工况体积流量、分子量、气体体积和质量、
气体速度、气体温度、声速、热值
测量范围
0,03 m/s ... 120 m/s (0.1 ft/s ... 394 ft/s)
符合性
爆炸性环境:2014/34/EUIEC 60079,GB3836
电磁兼容性:2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
PED: 2014/68/EU
测量值
工况累计流量,工况瞬时流量,气体流速
另外集成了流量计算功能:标况累积体积流量、标况瞬时体积流量
测量介质
天然气(干燥,加臭的),氢含量高达 30% 的天然气
流量计口径
DN 50 (2") … DN 150 (6")
流量计口径
DN 50 (2") … DN 150 (6")
测量值
工况体积、工况体积流量、流体速度、声速
测量介质
LNG(液化天然气)
管路公称直径
8″ … 36″ / DN200 … DN900
40S 级 / 标准级 (STD),符合标准 ASME
B36.19/B36.10
其他规格可按需提供
Flow-X
New
超声波气体流量计是用于气体测量的理想流量计算机
流路数
每个模块最多支持4个气路或2个液路运行(Flow-X/M、Flow-X/C)
输入
6路高精度模拟变送器输入
输入类型:4-20mA、0-20mA、0-5V、1-5V
毫安输入精度:21℃时0.002%满量程,0-60℃全环境温度范围内0.008%,长期稳定性0.01%/年
分辨率:24位。模拟输入采用相对于其他电子设备的统一接地方式。
16路数字状态输入。分辨率100ns(10MHz)
输出
4路模拟输出,用于过程输出及流量/压力控制。分辨率14位,精度0.075%满量程。 模拟输出共享同一接地端,相对于其他所有电气线路采用悬浮接地设计。
16路数字输出,集电极开路。额定值:100mA @24V
测量值
体积流量(操作中), 体积流量(标准条件下), 气体
流速, 声速, 气体温度
测量范围
气体速度: 0 ... ± 40 m/s
测量范围
Flow Velocity: 0 ... ± 20 m/s
一致性
RABT 2006
ASTRA "Guideline - Ventilation of Road Tunnels" (2008)
RVS 09.02.22
测量值
体积流量(实际工况)、体积(实际工况)、气体流速、声速
气体流速
0.3~60 m/s(1~196 ft/s);取决于管道公称直径
工作压力
10 bar (g) ... 100 bar (g)
超声波流量计
在产品查找器中输入产品特点,用户即可查找到合适的现场仪表、软件或系统产品。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。
超声波流量计
超声波流量计可以进行各类气体和液体的可靠流量测量 – 完全不受电导率、压力、温度或粘度的影响。在有溯源要求和保证高测量精度的应用中,建议使用管道式超声波传感器;而捆绑式超声波传感器可以安装在管道外壁上,实现临时测量或进行升级改造。
- 无需中断过程即可重新安装
- 即使在高压条件下也可以测量腐蚀性流体
- 可以安装在塑料、钢、铸钢复合材料的管道上测量(带内衬/不带内衬)
- 最大适用管径为DN 4000 (156")
管道式传感器
- 可溯源工厂标定确保测量精度
- 符合ASME和EN标准的坚固耐用的工业设计
- 短前直管段长度要求
- 最大适用管径为DN 300 (12")
FLOWSIC超声波流量计在液化天然气计量交接中的应用
超声波流量测量原理
沿逆流方向流动需要耗费比沿顺流方向流动更多的能量和时间。超声波流量测量基于“时差法”工作:将两个传感器分别安装在测量管的相对两侧上。两个传感器交替传输和接收超声波信号,并同时测量信号的传播时间。
流体流经测量管时,顺流方向上信号传播时间缩短,逆流方向上信号传播时间延长。两个传感器测量信号的传播时间差,时间差值与流量值成比例关系。
优势
- 测量完全不受压力、密度、温度、电导率和粘度的影响(适用于均匀流体)
- 无阻流部件、无压损
- 无可移动部件,最小维护工作量和最低维修费用
- 不受磨损性或腐蚀性流体的影响,使用寿命长
- 管道式或捆绑式超声波传感器设计满足永久固定安装或临时流量测量要求
用于测量液体、气体和蒸汽的流量测量技术
PDF, 7.3 MB
用于测量液体、气体和蒸汽的流量测量技术,包括其产品和服务
下载
Proline 行业应用(电子书)
创新产品广泛应用于您的业务
下载
Flowmeters and instruments
PDF, 3.1 MB
FLOWSIC flowmeters and instruments: Precise quantity measurement for accurate billing and process control
下载
产品
灵活便捷:捆绑式流量计进行非侵入式测量,无需中断过程 —— 仪表终身免维护,优点众多
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。