超声波物位测量
使用超声波物位仪进行液体和固体介质的连续物位测量。
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...80 °C
(-40...176 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7 bar ... 4 bar abs
(10 psi ... 58 psi)
最大测量距离
Liquids: 3 m (9.8 ft),
Solids: 1.2 m (3.9 ft)
主要接液部件
PVDF (IP68 / NEMA6P)
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...80 °C
(-40...176 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...4 bar abs
(10...58 psi)
最大测量距离
5 m (16ft)
主要接液部件
PVDF(整体焊接,IP68 / NEMA 6P)
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...105 °C
(-40...221 °F)
30分钟:135 °C / 275 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...4 bar abs
(10...58 psi)
最大测量距离
5 m (16 ft)
主要接液部件
316PVDF(整体焊接,IP68 / NEMA 6P)
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...95 °C
(–40...203 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...4 bar abs
(10 psi ... 58 psi)
最大测量距离
Liquids: 20 m (65 ft),
Solids: 10 m (33 ft)
主要接液部件
PVDF(整体焊接,IP68 / NEMA 6P)
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...95 °C
(-40...203 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...3 bar abs
(10...43 psi)
最大测量距离
15 m (50 ft)
主要接液部件
UP(非饱和树脂)
硅/ Al PTFE涂层
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...80 °C
或150 °C
(-40...176 °F
或302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...1.5 bar abs
(10...22 psi)
最大测量距离
45 m (148 ft)
主要接液部件
UP(不饱和聚酯)
硅 / PE泡沫(80°C / 176°F)
硅 / 不锈钢(150°C / 302°F)
测量精度
+/- 3mm或设定量程的+/- 0.2 %
过程温度
-20...60 °C
(-4...140 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7... 3 bar abs
(10...44 psi)
最大测量距离
传感器1-1/2":2m (6.6 ft)
传感器2":3.5m (11ft)
主要接液部件
PP/EPDM
查看后继产品
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
FMU44
产品名称
超声波测量
行程时间原理
Prosonic FMU44
产品状态
In phase out
退市时间
not applicable
停止下单时间
not applicable
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
not applicable
维修服务停止时间
not applicable
维护建议
超声波测量
行程时间原理
Prosonic FMU44
查看后继产品
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
FMU44
产品名称
超声波测量
行程时间原理
Prosonic FMU44
产品状态
In phase out
退市时间
not applicable
停止下单时间
not applicable
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
not applicable
维修服务停止时间
not applicable
维护建议
经济型物位测量仪,适用于复杂工况下的液体和固体散料的物位测量,测量范围可达20m
测量精度
+/- 4mm或设定量程的+/- 0.2 %
过程温度
-40...80 °C
(–40...176 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7 bar ... 2.5 bar abs
(10...36 psi)
最大测量距离
Liquids: 20 m (66 ft),
Solids: 10 m (33 ft)
主要接液部件
PVDF
退市 - 查看后继产品
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
FMU40
产品名称
超声波测量
行程时间原理
Prosonic FMU40
产品状态
In phase out
退市时间
6/2026
停止下单时间
4/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
4/2031
维修服务停止时间
not applicable
维护建议
超声波测量
行程时间原理
Prosonic FMU40
退市 - 查看后继产品
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
FMU40
产品名称
超声波测量
行程时间原理
Prosonic FMU40
产品状态
In phase out
退市时间
6/2026
停止下单时间
4/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
4/2031
维修服务停止时间
not applicable
维护建议
经济型物位测量仪,适用于复杂工况下的液体和固体散料的物位测量,测量范围可达5m
测量精度
+/- 2mm或设定量程的+/- 0.2 %
过程温度
-40...80 °C
(-40...176 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...3 bar abs
(10...44 psi)
最大测量距离
2 m (6 ft)
主要接液部件
PVDF
退市 - 查看后继产品
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
FMU41
产品名称
超声波测量
行程时间原理
Prosonic FMU41
产品状态
In phase out
退市时间
6/2026
停止下单时间
4/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
4/2031
维修服务停止时间
not applicable
维护建议
超声波测量
行程时间原理
Prosonic FMU41
退市 - 查看后继产品
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
FMU41
产品名称
超声波测量
行程时间原理
Prosonic FMU41
产品状态
In phase out
退市时间
6/2026
停止下单时间
4/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
4/2031
维修服务停止时间
not applicable
维护建议
经济型物位测量仪,适用于复杂工况下的液体和固体散料的物位测量,测量范围可达8m
测量精度
+/- 2mm或设定量程的+/- 0,2 %
过程温度
-40...80 °C
(–40...176 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...3 bar abs
(10...44 psi)
最大测量距离
Liquids: 8 m (26 ft),
Solids: 3.5 m (11 ft)
主要接液部件
PVDF
超声波物位测量
使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。
超声波物位测量
使用Prosonic物位仪在流体、浆料、污泥和粉末,以及粗糙固料中进行连续非接触式和免维护超声波物位测量。测量不受介电常数、密度或湿度的影响,传感器的自清洁功能还使其不受粘附的影响。点击以下按钮查看更多Prosonic超声波物位测量仪表。
超声波方法是成熟的经济型液体和固体解决方案。提供一体式和分体式仪表。测量原理基于易设计、装配、快速安全调试,长使用寿命和降低维护成本。典型应用包括磨损性和腐蚀性介质,即使在恶劣环境条件下。
超声波测量:测量原理
Prosonic基于行程时间原理工作。超声波物位仪发射超声波脉冲,信号在介质表面发生反射,仪表检测返回信号。超声波信号的行程时间与传输距离成正比。如果罐体结构已知,可以计算出物位值。
优势
- 非接触式和免维护测量
- 测量不受介质属性的影响,例如:介电常数值或密度
- 无需加料或排放标定
- 通过超声波探头膜片的振动实现自清洁功能
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。