Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

压力测量 

适用于液体、气体和蒸汽的压力与差压测量

压力测量应用场合
39 产品
排序方式:
过滤

需要帮助选择和确定您的下一个设备的尺寸吗?

轻松选择、尺寸和配置最适合您的测量任务和应用的产品。

压力测量仪表

Endress+Hauser提供全面的压力测量仪表产品组合,适用于涉及液体、糊状介质和气体的工业应用。涵盖绝压、表压、差压和静压测量,同时还能实现可靠的物位和流量测量。

Endress+Hauser压力变送器专为卫生及非卫生应用而设计,能够在化工与石化、制药、食品与饮料、环境、电力、船舶制造及汽车等众多行业中提供精确稳定的测量。

压力变送器

在现代工业过程控制中,精确稳定的压力测量对于安全高效的运行至关重要。Endress+Hauser压力变送器将坚固耐用的设计与先进的传感器技术相结合,即使在苛刻的工业环境中也能提供可靠且精确的压力测量。

可用的传感器技术包括:

  • 陶瓷压力传感器——适用于耐化学腐蚀的压力测量,在真空应用中性能可靠
  • 硅压力传感器——测量精度高,受温度影响小
  • Contite测量单元——全密封设计,抗冷凝
  • 隔膜密封系统——保护压力传感器免受腐蚀性或磨蚀性工艺介质的影响

在差压测量方面,Endress+Hauser 提供基于双传感器模块与单台变送器组合的解决方案。在静压物位测量中,压力变送器通过将容器底部的静压与顶部空间压力相结合,以数字方式计算差压,从而实现可靠的物位测量。

优势

  • 可靠的过程控制:精确稳定的压力测量可确保产品质量的一致性,优化过程效率,并提升各类工业应用中的工厂安全性。
  • 多功能压力变送器:全面的压力变送器产品组合涵盖表压、绝压、差压和静压测量,能够可靠适应多种应用场景和工艺介质。
  • 先进的传感器技术:陶瓷、硅、Contite技术及隔膜密封技术,即使在腐蚀性介质、高温或真空等极端条件下,也能实现精确的压力测量。
  • 合规与安全:产品通过防爆区域、卫生级工艺及功能安全相关的国际认证,确保压力变送器在受监管的工业环境中合规、安全运行。
  • 低运营成本:坚固的设备设计、长期的测量稳定性以及便捷的维护,有助于降低全生命周期成本,并提高工厂可用性。
  • 全球供应与支持:全球网络确保现场仪表、服务产品与技术支持在世界各地均可获得,覆盖从项目规划、调试、运行到维护的全过程。

了解更多关于压力变送器及压力测量原理的信息

Compact Line紧凑卫生型产品组合 外形小巧、功能强大

Compact Line产品组合以精巧设计实现优越性能。产品组合包含Micropilot FMR43雷达(支持80GHz或180GHz非接触式连续物位测量)、久经验证的Liquiphant FTL43液体音叉限位开关,以及可靠的Cerabar PMP43压力变送器。这些专为卫生级应用需求打造的解决方案,可有效提升工艺流程的生产效率、安全性与操作简便性。

资料下载

查找更多资料

document icon
压力测量概览
压力测量产品与服务概览
download icon 下载